Dispositivos de microespejos digitales (DMD) industriales
Buscar por categoría
Nuestros dispositivos de microespejos digitales (DMD) DLP® ofrecen una modulación de luz rápida, precisa y programable para un amplio rango de aplicaciones industriales. Diseñada para la fiabilidad y una alta capacidad de transmisión óptica, la tecnología DLP posibilita un rendimiento potente en todos los espectros UV, visible e infrarrojo cercano (NIR). Si está diseñando sistemas para impresión 3D, visión artificial, litografía o espectroscopia, nuestros DMD ofrecen la velocidad, estabilidad y flexibilidad necesarias para cumplir con los exigentes requisitos ópticos.
¿Por qué elegir nuestros DMD de modulación de luz industrial para su diseño?
Explore todo el potencial de nuestros DMD y descubra en qué aplicaciones generan un verdadero impacto
Habilite una litografía confiable sin máscara con la tecnología DLP
Las imágenes digitales con tecnología DLP proporcionan una alternativa a los enfoques basados en máscaras. El dispositivo de microespejo digital (DMD), que actúa como una fotomáscara programable, ofrece una impresión rápida, de alta resolución, escalable y precisa, dirigiendo los patrones de luz para exponer los materiales fotosensibles. Eliminar las máscaras reduce los costos de materiales, acorta los tiempos de fabricación, elimina la necesidad de gestionar inventarios de máscaras y acelera todo el proceso de desarrollo.
La alta resolución y velocidad admiten cambios rápidos de patrones y correcciones inmediatas. Estas ventajas se escalan de manera eficaz, lo que mejora el rendimiento y permite la producción a nivel de panel. La imagen directa con DLP admite la fabricación de PCB, la reparación de pantallas planas, el marcado láser, el empaquetado avanzado y otras aplicaciones de exposición a la luz.
How DLP Technology Enables Panel-level Advanced Packaging
Printing up the future of innovation with direct imaging lithography
DLP9000XUVACTIVO
Habilite la proyección de luz estructurada y de patrones a alta velocidad y de manera totalmente programable
La tecnología DLP ofrece una proyección de patrones totalmente programable y de alta velocidad para aplicaciones de escaneo 3D y visión artificial. Con arquitecturas escalables, control preciso de píxeles y velocidades de datos rápidas, la tecnología DLP le permite diseños de luz estructurados que capturan datos dimensionales y de profundidad detallada en tiempo real.
Los módulos ópticos integrales de terceros, el software de algoritmos y las herramientas de diseño ayudan a acelerar el desarrollo y admiten aplicaciones en robótica, automatización industrial, metrología e inspección de calidad.
Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision (Rev. A)
Diseño de referencia de aplicaciones de visión artificial 3D con tecnología DLP
Acelere la impresión 3D en resina industrial y de escritorio con tecnología DLP
La tecnología DLP posibilita una fabricación aditiva rápida, fiable y precisa basada en resina mediante la proyección de luz UV para curar los materiales de fotopolímero capa a capa. A diferencia de los métodos punto por punto, las impresoras DLP exponen toda la capa de una sola vez, ofreciendo velocidades de impresión superiores, una resolución de detalles finos y una repetibilidad excepcional.
Con un soporte de longitud de onda de 343 nm a 2500 nm, la tecnología DLP admite un amplio rango de resinas para aplicaciones industriales, dentales, de joyería y de fabricación a medida.
TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F)
TIDA-00570: Diseño de referencia de impresión 3D y litografía digital
TIDA-080003: Diseño de referencia de motor óptico de factor de forma pequeño para impresoras 3D de escritorio
Conmutación óptica precisa y de alta velocidad y control de la señal
La tecnología DLP impulsa componentes de redes ópticas rápidos, precisos y confiables, como interruptores, atenuadores, monitores y acondicionadores de longitud de onda, incluidos los multiplexores ópticos reconfigurables de adición/eliminación (ROADM). El dispositivo de microespejo digital (DMD) permite una manipulación precisa de la luz con alto aislamiento, rápidas velocidades de conmutación y amplia compatibilidad con una longitud de onda de 355 nm a 2500 nm.
Estas ventajas mejoran el enrutamiento óptico de la señal y facilitan diseños de red escalables y energéticamente eficientes.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
CALCULADORA-DE-DIFRACCIÓN-EFICIENCIA-DMD
DLP2010NIRACTIVO
DLP650LNIRACTIVO
Construya espectrómetros compactos y de alto rendimiento con tecnología DLP
Cada material interactúa de una manera única con la luz. La tecnología DLP habilita espectrómetros rápidos, precisos y compactos que analizan estas firmas ópticas para identificar y caracterizar materiales. La luz dispersada por un prisma o una rejilla de difracción se proyecta sobre el DMD, que dirige las longitudes de onda seleccionadas a un detector de un único elemento para una medición precisa.
Este enfoque reduce el tamaño y el costo del sistema, al tiempo que mejora la sensibilidad, la velocidad y la versatilidad para aplicaciones de espectroscopia de laboratorio, de campo e industrial.
DLP2010NIRACTIVO
DLP4500NIRACTIVO
Diseño y desarrollo de dispositivos de microespejos digitales (DMD) industriales
Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.
Inicie la evaluación de un dispositivo de microespejo digital (DMD) y un controlador para su aplicación con estos resistentes módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica
Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)
Agilice su comercialización eligiendo un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo de microespejo digital (DMD)
Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño
Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados