Monitores y equilibradores de batería
Buscar por categoría
Una supervisión precisa permite un uso más eficiente de la batería, lo que se traduce en una mayor autonomía y una reducción del tamaño y el costo de la batería. Nuestros monitores y equilibradores proporcionan lecturas precisas y en tiempo real de la tensión, la temperatura y la corriente de las celdas de la batería en una gran variedad de sistemas de gestión de baterías. Nuestra amplia gama de productos está diseñada para permitir los más altos niveles de innovación en electrificación de vehículos, movilidad eléctrica y electrodomésticos.
Seleccionar por tipo
Monitores y equilibradores calificados para uso automotriz
Controladores FET CHG y DSG
Tendencias en potencia
Monitores y equilibradores de batería de bajo ruido y precisión
Habilite mediciones sincronizadas en el tiempo en cada celda de la batería con supervisión de tensión de alta precisión y detección de fallos. Para los sistemas de gestión de baterías en HEV/EV, nuestros monitores y equilibradores de baterías automotrices integran filtrado de ruido para eliminar la necesidad de componentes externos. Para los sistemas industriales, nuestros monitores con protección integrada ofrecen un control total de la tensión, la corriente y la temperatura para un rendimiento óptimo del sistema.
Monitores de batería BQ76952 y BQ76942
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
Technical Resources
Comunicaciones por cable o inalámbricas en los VE con BMS
Consideraciones sobre el diseño de baterías de alto número de elementos en aplicaciones industriales
Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs
Supervise con precisión su sistema de gestión de baterías de alto recuento de celdas con nuestros monitores y equilibradores de baterías
Beneficios
- Monitor de batería multiquímica con capacidad de equilibrio de celdas para celdas de 3 a 16 series en un tamaño de solución reducido
- Conjunto extenso de protección que incluye tensión, temperatura, corriente y diagnóstico interno
- Opciones de comunicación flexibles que incluyen I2C de 400 kHz, SPI e interfaz de un cable (HDQ)
- Memoria programable una sola vez (OTP) integrada en la línea de producción
- Bomba de carga integrada para protección NFET de lado alto con recuperación autónoma opcional
Recursos destacados
- TIDA-010208 – Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
- BQ76952 – Monitor y protector de baterías de alta precisión de 3 S a 16 S para iones de litio, polímero de lit
- BQ76952EVM – Módulo de evaluación de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Mejore la precisión de las mediciones de tensión, corriente y temperatura de la batería en su sistema de supervisión de baterías
Beneficios
- Monitor de batería multiquímica con capacidad de equilibrio de celdas para celdas de 3 a 10 series en un tamaño de solución reducido
- Conjunto extenso de protección que incluye tensión, temperatura, corriente y diagnóstico interno
- Opciones de comunicación flexibles que incluyen I2C de 400 kHz, SPI e interfaz de un cable (HDQ)
- Memoria programable una sola vez (OTP) integrada en la línea de producción
- Bomba de carga integrada para protección NFET de lado alto con recuperación autónoma opcional
Recursos destacados
- BQ76942 – Monitor y protector de batería multicelda de serie 3 a 10
- BQ76942EVM – EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Cumpla sus requisitos de seguridad y precisión de baterías con nuestros monitores y equilibradores de baterías
Beneficios
- Monitor de batería multiquímica con capacidad de equilibrio de celdas para celdas de 3 a 10 series en un tamaño de solución reducido
- Conjunto extenso de protección que incluye tensión, temperatura, corriente y diagnóstico interno
- Opciones de comunicación flexibles que incluyen I2C de 400 kHz, SPI e interfaz de un cable (HDQ)
- Memoria programable una sola vez (OTP) integrada en la línea de producción
- Bomba de carga integrada para protección NFET de lado alto con recuperación autónoma opcional
Recursos destacados
- BQ76942 – Monitor y protector de batería multicelda de serie 3 a 10
- BQ76942EVM – EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Design & development resources
Software Battery Management Studio (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) ofrece un conjunto completo de herramientas robustas para ayudar con el proceso de evaluación, diseño, configuración, prueba o utilización de productos de gestión de baterías de TI. Esto incluye funciones que (...)
Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
Diseño de referencia de un monitor de sistema de baterías de 5 a 7 segundos con control MOSFET de la
Este diseño de referencia es un diseño de un sistema de baterías de iones de litio (Li‑ion) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4) con alta precisión de voltaje de celda de 5 a 7 segundos. El diseño supervisa con gran precisión la tensión de cada celda, la corriente de la batería y la temperatura de (...)
Productos nuevos
Balanceador de celdas activo de 9 canales, 2.5 A/canal
Precio aprox. (USD)1ku |6.3
Puente de comunicación de interfaz periférica en serie para el sector automotriz y compatible con se
Precio aprox. (USD)1ku |6.692
Monitor y equilibrador de baterías 26-S autom. con motor de espectroscopia, impedancia electroquí
Precio aprox. (USD)1ku |11.499
Monitor y protector de batería de baja potencia y precisión alta, serie 7 (7S) para uso automotri
Precio aprox. (USD)1ku |1.15
Monitor y protector automotrices de baterías de precisión alta de 3 S a 16 S para ion de litio, polí
Precio aprox. (USD)1ku |3.25
Monitor de batería 12-S y equilibrador con protector integrado y convertidor DC-DC
Precio aprox. (USD)1ku |6.728