CI para cargador de batería

Mejore la vida útil, el tiempo de ejecución y el tiempo de carga de la batería con cargadores de baterías de TI con alta densidad de potencia, baja corriente quiescente y corriente de carga rápida.
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Reduzca el tamaño de su diseño y de la solución global con una amplia gama de circuitos integrados (IC) para cargadores de baterías de alta densidad energética, que admiten cualquier fuente de entrada y cualquier topología de carga (buck, buck-boost, boost y lineal). Nuestros cargadores disponen de varios modos de ahorro de energía que ayudan a maximizar la duración de la batería y el tiempo de espera para obtener el máximo rendimiento y una batería lista para funcionar.

Seleccione por característica clave


Tendencias de la aplicación de cargador de batería

Obtenga más información sobre los cargadores de batería que admiten los niveles de potencia USB-C y USB-C PD y permiten la carga y descarga desde el mismo puerto USB-C. 

Categorías relacionadas


Cargadores de batería para USB-C

Encuentre su CI para cargador de baterías


Technical Resources

Cargadores de baterías: Conceptos básicos

Más información sobre los conceptos básicos del diseño con cargadores de baterías.

Cargadores de baterías: Seleccione su aplicación

Seleccionar el cargador adecuado específicamente para su aplicación.
Analog Design Journal

A comparison of battery-charger topologies for portable applications

Este artículo ofrece una visión general de las topologías de los cargadores de baterías.

BQ25692-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.41

BQ25853-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.5

BQ25996

Precio aprox. (USD)1ku |5.3

BQ25640

Precio aprox. (USD)1ku |1.58

BQ25785

Precio aprox. (USD)1ku |2.15

BQ24138

Precio aprox. (USD)1ku |1.85