Controladores de suministro de potencia USB-C

La gama más completa del sector de controladores USB-C® Power Delivery
Ver todos los productos

Our broad portfolio of USB Type-C power delivery (PD) controllers spans every power role, power level, and integration option—giving you the flexibility to build for any application. With support for the latest PD standards, up to 240W over a single USB-C interface, and an unmatched library of design resources, TI helps simplify the design process and quickly transition to USB-C power delivery.


Power role

Source, sink and dual-role port (DRP) configurations to cover any USB-C PD application

Max PDO

Full PD power spectrum support, scaling up to 240W over a single USB-C interface.

Power path control

Scalable USB-C PD options with internal and external power path configurations to match your design.

Sector

Select your PD controller based on your industry's requirements.

Buscar por categoría

Nuestra amplia gama de controladores de suministro de energía (PD) USB tipo C abarca
todas las funciones de potencia, nivel de potencia y opciones de integración, lo que le ofrece
la flexibilidad de crear para cualquier aplicación. Con compatibilidad con los últimos
estándares PD, hasta 240 W a través de una única interfaz USB-C y una
biblioteca de recursos de diseño inigualable, TI ayuda a simplificar el proceso de diseño y
realizar una transición rápida al suministro de energía USB-C.


Función de potencia

Configuraciones de fuente, disipador y puerto de doble función (DRP) para cubrir cualquier aplicación USB-C PD

PDO máx.

Compatibilidad completa con espectro de potencia PD, escalable a 240 W a través de una única interfaz USB-C.

Control de la ruta de potencia

Opciones USB-C PD escalables con configuraciones de ruta de potencia internas y externas para adaptarse a su diseño.

Sector

Seleccione su controlador PD en función de los requisitos de su industria.

Categorías relacionadas


Tecnologías USB Type-C

Explore las arquitecturas USB tipo C, las consideraciones de diseño y la gama completa de soluciones a nivel de sistema de TI.

IC de protección de puertos USB

Protección contra sobretensión, sobrecorriente, EMI, ESD y picos de tensión integrada para USB.

Tendencias en potencia

Habilite la mayor densidad de potencia de 15 W a 100 W con USB tipo C y USB Power Delivery (PD)

Reduzca significativamente el tamaño de su sistema con los únicos controladores PD del mercado con una ruta de potencia de 20 V integrada. Nuestros controladores tipo C con convertidores CC/CC integrados le ayudan a alcanzar sus objetivos de reducción del tamaño de los puertos USB automotrices de forma segura y confiable. Para quienes buscan una integración más ligera, también ofrecemos interruptores de alimentación ultrapequeños para rutas de alimentación de fuente/disipador independientes.


TPS26750ACTIVO

Controlador USB tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.2, soporte de rango de potencia extend. de 240 W

TPS25751ACTIVO

Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable

TPS25730ACTIVO

Controlador USB de tipo C® y USB Power Delivery (PD) solo receptor sin necesidad de desarrollo de fi

Technical Resources

Technical article

USB Type-C® and USB Power Delivery: Designing for both Extended Power Range and battery-powered systems (Rev. A)

Descubra lo sencillo y rápido que es diseñar tanto el rango de potencia ampliado de USB Power Delivery (PD) 3.1 (hasta 240 W) como los sistemas alimentados por batería.

Haga el corte: Realice la transición del conector cilíndrico a USB Type-C® y USB Power Delivery

La transición a USB Type-C® no tiene por qué ser difícil. En este video, se muestra lo fácil que es pasar de un conector cilíndrico a USB-C con el controlador USB Power Delivery TPS25730 de TI.
White paper

A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)

Este documento sirve como introducción a USB tipo C y USB Power Delivery (PD) y explora varias aplicaciones y sus requisitos de datos y potencia.