SERIE DE VIDEOS

Serie Precision labs: DLP® Labs: automotriz

Este programa de formación detalla el uso de la tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) para aplicaciones automotrices. Todas las piezas de automoción DLP están certificadas por Q1 °C. Los videos de alto nivel incluyen temas sobre la selección de productos y las ventajas de elegir chipsets DLP para aplicaciones de automoción, como faros y pantallas de visualización frontal. Los módulos de formación más detallados cubren los desafíos que plantea el diseño de pantallas de visualización frontal (HUD) de realidad aumentada, así como una visión general de los conjuntos de chips y las aplicaciones. El objetivo de esta serie es ayudarlo a crear los sistemas más ingeniosos y eficientes del mundo para el control de la iluminación automotriz, industrial y de pantallas. No olvide marcar esta página como favorita, ya que iremos añadiendo contenidos con regularidad.
Ver series

Serie Precision labs: DLP® Labs: automotriz

Head up-display & transparent window display fundamentals (9)

DLP® products for head-up display applications (10)

DLP® products for high-resolution headlight applications (3)

DLP® Products for dynamic ground projection applications (4)

Ventajas de la tecnología DLP en pantallas de visualización frontal de realidad aumentada

En esta sesión de capacitación de TI DLP Labs, se abordarán las ventajas de la tecnología DLP en pantallas de visualización frontal de realidad aumentada.

00:04:35|23 jul 2019
En este video, se analizan los beneficios de utilizar conjuntos de chips DLP para pantallas de visualización frontal de realidad aumentada (AR HUD) en aplicaciones automotrices. Algunas de estas ventajas son las siguientes: eficiencia energética, alto rendimiento en distintas temperaturas, excelente rendimiento de carga solar, imágenes nítidas y compatibilidad con soluciones de última generación.