Cree sistemas de iluminación LED innovadores y diferenciados con nuestros dispositivos de administración de energía de alta eficiencia para controladores LED de alta densidad que cuentan con un amplio rango de atenuación. Nuestros microcontroladores táctiles capacitivos con controladores hápticos le proporcionan información multisensorial para un control interactivo, sensores ambientales con detección precisa de la posición y conectividad inalámbrica multiestándar para una experiencia de iluminación dinámica y centrada en el ser humano.

Diseñe un sistema avanzado de iluminación

Controle su sistema de iluminación mediante DALI

La interfaz de iluminación direccionable digital (DALI) es un protocolo de comunicación digital de dos cables que se utiliza para interconectar varios sistemas de iluminación, como controladores LED, balastos, atenuadores, sensores y controladores. Este protocolo tiene como objetivo lograr un sistema energéticamente eficiente mediante el uso de sensores para ajustar la iluminación de forma dinámica y ahorrar energía, al tiempo que informa los errores o diagnósticos del sistema mediante comunicación bidireccional. DALI no solo es una solución rentable que reduce la complejidad del sistema, sino que también permite conectar múltiples dispositivos de iluminación y direccionar cada uno de ellos de forma individual. 

TI ofrece soluciones compatibles con DALI-2 y que cumplen los requisitos de hardware y software de la norma IEC 62386-103.


MSPM0G3507ACTIVO

MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

MSPM0L1306ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

Controle de forma inalámbrica su sistema de iluminación

El control inalámbrico de la iluminación elimina la necesidad de cableado de control adicional y permite una instalación y ampliación del sistema sin complicaciones. Cree una red inalámbrica confiable de productos para aplicaciones de iluminación inteligente con la amplia gama de productos inalámbricos de TI que abarca Bluetooth® LE, Bluetooth® Mesh, Zigbee®, Thread, Matter y Wi-Fi®. 

Aproveche la experiencia en conectividad, la oferta de productos de calidad y el soporte técnico de TI para conectar su próxima red de iluminación.


CC2340R5ACTIVO

MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

CC2755R10ACTIVO

MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<

CC3551EACTIVO

MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía

Cree un sistema de iluminación sin contacto

Alcance el siguiente nivel de detección precisa y confiable con un sistema de iluminación con radar. A diferencia de los sensores tradicionales, la tecnología de radar ofrece una detección precisa de presencia, recuento de personas y seguimiento en un entorno 3D, a la vez que reduce las falsas detecciones habituales.

Gracias a su capacidad para detectar micromovimientos y cubrir amplias áreas, el radar garantiza que los sistemas de iluminación sean excepcionalmente precisos y generen un importante ahorro energético, al tiempo que mejoran la seguridad y el confort. Perfectamente integrado en las modernas redes de iluminación inteligente, el radar transforma su entorno en un espacio inteligente y receptivo, lo que lo convierte en la opción ideal para espacios industriales y residenciales. TI ofrece una amplia gama de radares para mejorar su sistema de iluminación.


Application note

PIR Motion Detection With MSPM0

Este diseño ofrece una solución de detección de movimiento de baja potencia, alto rendimiento y muy competitiva en cuanto a costos, que utiliza un sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) analógico y el MSPM0L1306.
Application brief

Low Power mmWave radar enables new functionality in battery powered proximity se

Este resumen de la aplicación tiene como objetivo informar y capacitar a los socios y clientes sobre los avances que Texas Instruments logró en la detección por radar de ondas milimétricas (mmWave).
White paper

Radar Sensors to Enable Smarter Homes, Cities and Lives

En este resumen de la aplicación se analizan las diversas aplicaciones industriales que los sensores de radar pueden habilitar de forma segura, como hogares, atención médica, fábricas, electrónica y robótica.

IWRL6432AOPACTIVO

Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte
Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Iluminación

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia

Technical Resources

Application note

Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810

La iluminación LED ofrece varias ventajas sobre las lámparas incandescentes, como un menor consumo de energía, una vida útil más larga, la obtención de la máxima luminosidad sin necesidad de un tiempo de calentamiento, etc. Más información.
Application note

PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811

En este artículo se explica cómo la solución de regulación combinada (PWM y analógica de 1 a 10 V) basada en el dispositivo UCC28810/11 permite cumplir la especificación actual de rango de regulación más amplio para la aplicación de lámparas LED de techo.
Application note

AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)

En este informe de aplicación se proporciona una guía de diseño componente por componente para un controlador LED basado en convertidor elevador que utiliza el LM5022.