Mejorar la experiencia integrada en el vehículo supone más exigencias para los sistemas de audio. Nuestros diseños de referencia de equipos finales le muestran cómo optimizar la potencia y el rendimiento con nuestros amplificadores de clase D y cómo utilizar nuestros convertidores de datos para implementar funciones como la cancelación activa del ruido.

¿Por qué elegir Texas Instruments (TI) para sus sistemas de audio de primera?

Proporcionar un sonido de alta calidad
Minimice la descarga de la batería
Alta fiabilidad y durabilidad
Experiencia en sistemas

Habilitación de rendimiento de audio avanzado

Audio de primera calidad automotriz con nuestros SoC DSP

Nuestros sistemas en chip (SoC) de procesador de señal digital (DSP) escalables ofrecen un sonido envolvente, cancelación activa del ruido y síntesis de sonido para simplificar los diseños de audio de primera calidad.

Ventajas:

  • El núcleo C7X DSP y la arquitectura de 256 bits ofrecen de cuatro a ocho veces más potencia de procesamiento.
  • Memoria L2 accesible en un ciclo único.
  • La unidad de procesamiento neural integrada admite funciones basadas en IA.
  • Protocolo de tiempo de precisión y redes de protocolo de transporte de audio y video habilitadas por hardware.
  • Microcontroladores compatibles con la seguridad funcional para ayudarlo a cumplir con ASIL-B para arquitectura de sistemas abiertos automotrices, sistemas operativos de seguridad o sistemas de alerta acústica de vehículos.
  • Módulo de seguridad de hardware para almacenamiento seguro, hardware criptográfico y protección de datos.

Technical article

Designing an Efficient Automotive Premium Audio System with Highly Integrated Processors

Explore la evolución de nuestros dispositivos integrados, así como las consideraciones de diseño más importantes al utilizar estos dispositivos con otros semiconductores avanzados para desarrollar amplificadores digitales en vehículos modernos.

La redefinición de los viajes diarios: la tecnología avanzada de mejora del audio transformará su experiencia de conducción

La tecnología avanzada de detección de radar, que utiliza IA de vanguardia, permite crear un entorno de conducción más seguro mediante la detección de aquello que las personas que se encuentran dentro del auto no pueden ver; y ahora la tecnología de procesamiento está creando nuevas posibilidades para conseguir audio de alta calidad en los vehículos.
Technical article

Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)

La modulación de 1L de TI permite frecuencias de conmutación de hasta 2.1 MHz, lo que reduce el tamaño del filtro LC y reduce los inductores por canal a la mitad. Esto mejora el rendimiento de la clase D al tiempo que ahorra espacio del tablero y reduce los costos del inductor en un 50 %.

AM2754-Q1ACTIVO

MCU DSP de 80 GFLOPS p/ audio automotriz c/ ARM® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo y SRAM de 10.75 MB

AM62D-Q1ACTIVO

Procesador de audio DSP de 40 GFLOPS con Arm® Cortex®-A53, Cortex-R5F y LPDDR4 para automoción

Soluciones de potencia para un vehículo eléctrico

Los vehículos eléctricos (EV) aumentan la demanda de sistemas de audio aún más eficientes que los de los vehículos a gasolina. Nuestras soluciones de potencia funcionan con el amplificador de audio, lo que mejora la eficiencia, el rendimiento térmico y reduce la huella total.

Ventajas:

  • Esquemas avanzados de modulación de clase D que permiten mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas por inactividad.
  • Amplificadores con algoritmos DSP de clase H integrados que permiten una solución de fuente de alimentación de seguimiento autocontenida.
  • Convertidores boost con control de seguimiento directo que reducen la complejidad del diseño al tiempo que permiten proporcionar flexibilidad al diseñador.

TAS6584-Q1ACTIVO

Amplificador de audio automotriz de clase D de cuatro canales con entrada digital de 10 A y 45 V con

LM5123-Q1ACTIVO

Controlador elevador síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y baja IQ

Sonido claro en una cabina más tranquila

Nuestros amplificadores de audio y convertidores de datos ofrecen una experiencia de alta fidelidad en cabina con audio Burr-Brown™, incluidos amplificadores de alto rendimiento de Clase D, amplificadores operacionales y convertidores de datos. Nuestras MPU Sitara permiten un rendimiento DSP avanzado para una experiencia más silenciosa en la cabina.

Ventajas:

  • Nuestros amplificadores y convertidores de datos con distorsión armónica y especificaciones de ruido garantizan que la música y el audio sean nítidos como el cristal.
  • Baja latencia de productos de audio que complementan nuestros procesadores Sitara™ para aplicaciones de cancelación activa de ruido (ANC) y facilitan minimizar el ruido exterior de la cabina.

AM2732ACTIVO

MCU basada en Arm® Cortex-R5F de doble núcleo con C66x DSP, Ethernet y seguridad de hasta 400 MHz

PCM6240-Q1ACTIVO

ADC de audio automotriz, 4 canales con polarización de mic. programable integrada, diagn. de entrada

Funciones avanzadas de diagnóstico y protección

Proteja tanto la electrónica del sistema como los altavoces y los micrófonos con diagnósticos avanzados y circuitos de protección integrados.

Ventajas:

  • Amplificadores con funciones de protección, como protección contra sobrecorriente, detección de corriente y tensión en tiempo real y diagnóstico de carga.
  • Controladores de diodos inteligentes que pueden apagar el sistema en caso de un evento transitorio o fallo de sobrecorriente.

TAS6424-Q1ACTIVO

Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 4 can

LM7480-Q1ACTIVO

Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos para automoción

Placa de evaluación

Módulo de evaluación PCM6240-Q1 de ADC de audio de 4 canales con polarización de micrófono programab

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) PCM6240-Q1 permite al usuario poner a prueba las capacidades del dispositivo PCM6240-Q1, que es un convertidor de audio de analógico a digital (ADC) con cuatro canales, alto rendimiento, el cual admite señales de entrada (...)

Placa de evaluación

Hardware ampliable AM62D para un audio de calidad prémium

El módulo de evaluación (EVM) AUDIO-AM62D-EVM es una plataforma ampliable de bajo costo diseñada para que los desarrolladores puedan crear prototipos y evaluar aplicaciones de audio multicanal en diversos casos de uso. En el corazón del AUDIO-AM62D-EVM se encuentra el sistema en chip (SoC) AM62D, (...)

Diseño de referencia

Dis. de ref. de fuente de alim. automotriz de seguimiento de envolvente acústico y audio de clase H

Este diseño de referencia muestra un subsistema de audio de clase H con fuente de alimentación de seguimiento de envolvente acústico. El amplificador de audio TAS6584-Q1 rastrea el envolvente acústico de la entrada de audio digital y ajusta la tensión de salida de refuerzo del LM5123-Q1 para (...)


Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Audio de primera calidad

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia
A medida que los se vuelven más eléctricos y autónomos, diseñar sistemas de audio de alta eficiencia es aún más importante para minimizar la descarga de la batería y mantener largos rangos de accionamiento. Basándonos en décadas de experiencia en el diseño, estamos comprometidos a ofrecer el mejor rendimiento posible a nuestros clientes para satisfacer estas crecientes demandas.

— Matt Sullivan, Ingeniero de sistemas de audio para uso automotriz, Texas Instruments

Featured products

TAS6584-Q1ACTIVO

Amplificador de audio automotriz de clase D de cuatro canales con entrada digital de 10 A y 45 V con

PCM6240-Q1ACTIVO

ADC de audio automotriz, 4 canales con polarización de mic. programable integrada, diagn. de entrada

AM2732ACTIVO

MCU basada en Arm® Cortex-R5F de doble núcleo con C66x DSP, Ethernet y seguridad de hasta 400 MHz

Technical Resources

Application note

PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A)

En este artículo se destacan los diversos casos de uso de PCM6xx0- Q1 para aplicaciones de entrada de línea y micrófono
Application brief

Current Sense Amplifiers in Class-D Audio Subsystems (Rev. A)

La detección de corriente en los subsistemas de audio se utiliza junto con amplificadores de clase D para diagnosticar o proporcionar retroalimentación de la corriente del altavoz al procesador de señal digital para mejorar los altavoces y emular los sistemas de amplificadores inteligentes.
White paper

Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load

En este artículo se abordan las consideraciones de diseño de los diseñadores de hardware de audio a la hora de desarrollar amplificadores de audio para vehículos. Por ejemplo, deben desarrollar amplificadores de audio cada vez más pequeños con la menor disipación de calor posible, capaces de alimentar de seis a ocho altavoces directamente desde sistemas de infoentretenimiento.