En TI, nos apasiona la potencia. Explore tres décadas de contenido de capacitación clasificado por temas de nuestros Seminarios de Diseño de Fuentes de Alimentación (PSDS). A lo largo de los años, estos seminarios se han ganado la reputación de ser una oportunidad de formación esencial para los ingenieros de diseño de fuentes de alimentación. La serie ofrece temas técnicos y prácticos que combinan nuevos conceptos avanzados de fuentes de alimentación, principios básicos de diseño y ejemplos de aplicaciones del "mundo real". El contenido de los seminarios PSDS anteriores se encuentra a continuación y se puede acceder mediante una cuenta de inicio de sesión de myTI.

Recursos principales

TítuloAñoDocumento informativoPresentaciónVideo
Diseño de un convertidor de potencia de medio puente resonante LLC2010No se incluye
La compensación del convertidor de potencia de modo de conmutación es sencilla
2016
Análisis interno de los diseños de fuentes de alimentación de conmutación (SMPS) de retorno2010No se incluye
Encuesta de topologías de convertidores resonantes2018
Consideraciones de diseño del transformador de retorno de eficiencia e interferencia electromagnética (EMI)2016
Errores comunes en los convertidores CC/CC y cómo solucionarlos2018
Técnicas de conversión de potencia para cumplir con los requisitos de emisiones automotrices2020
Errores comunes en las fuentes de alimentación de retorno y cómo corregirlos
2020
Cómo construir su fuente de alimentación: consideraciones de diseño2004No se incluyeNo se incluye
Conceptos básicos del circuito de corrección del factor de potencia (PFC)2020

Recursos del 2020

TítuloAñoDocumento informativoPresentaciónVideo
Consejos, trucos y aplicaciones avanzadas de reguladores lineales2024
Análisis detallado de las distancias de aislamiento y fuga en equipos finales de alta tensión2024
Introducción al regulador de tensión transinductor (TLVR)2024
Creación de un convertidor de retorno de regulación del lado principal mediante un controlador boost convencional2024
Conceptos básicos de los convertidores de puente completo con desplazamiento de fase2024
Corrección del factor de potencia en modo de transición optimizado para GaN2024
Comparación de topologías de conversión de potencia de CA/CC para sistemas industriales trifásicos2024
Optimización de los diseños de alta tensión y potencia basados en GaN2022
Diseño de fuentes de alimentación del supercondensador y batería de reserva
2022
Consideraciones de diseño para la fuente de alimentación de polarización aislada del controlador de compuerta2022
Técnicas de bajo ruido y baja ondulación para un suministro de alta eficiencia y bajas pérdidas sin LDO2022
Funciones avanzadas del convertidor de potencia para reducir la EMI2022
Errores comunes en el diseño de la fuente de alimentación y cómo evitarlos2022
Técnicas de conversión de potencia para cumplir con los requisitos de emisiones automotrices2020
Conceptos básicos del circuito de corrección del factor de potencia (PFC)2020
Diseño y optimización del regulador de tensión para transitorios de carga de corriente alta y velocidad de subida rápida2020
Errores comunes en las fuentes de alimentación de retorno y cómo corregirlos2020
Diseño de una fuente de alimentación bidireccional de CA/CC de alta potencia mediante transistor de efecto de campo (FET) de SiC2020
Consideraciones prácticas sobre EMI para fuentes de alimentación de CA/CC de baja potencia2020

Recursos del 2010

TítuloAñoDocumento informativoPresentaciónVideo
Encuesta de topologías de convertidores resonantes2018
Errores comunes en los convertidores CC/CC y cómo solucionarlos
2018
Consideraciones para medir la ganancia de bucle en fuentes de alimentación
2018
Desafíos de control y diseño para rectificadores sincrónicos
2018
Comparación de convertidores de retorno de fijación activa basados en FET de GaN y de silicio
2018
Soluciones de alimentación para amplificadores de audio de clase D
2018
Comparación y diseño de topología de convertidores CC/CC bidireccionales2016
Diseño de un convertidor buck condensador en serie de alta frecuencia2016
Revisión del diseño del módulo PFC + LLC CCM de 350 W2016No se incluye
Revisión del diseño de un módulo de fuente de alimentación en paralelo de 2 kW2016
Diseño de convertidores de potencia de baja interferencia electromagnética (EMI) para sistemas industriales & automotrices2016No se incluye
Consideraciones de diseño del transformador de retorno de eficiencia e interferencia electromagnética (EMI)2016
Introducción a las topologías aisladas2016No se incluye
Introducción a USB Type-C® & suministro de energía2016No se incluye
Sistemas de potencia: herramientas de diseño2016No se incluye
Siete cuestiones que debe saber sobre PMBus2016No se incluye
SiC y GaN aplicados a la potencia de alta frecuencia2016
La compensación del convertidor de potencia de modo de conmutación es sencilla2016
Análisis interno de un convertidor buck-boost no inversor2016
Elección de la estrategia de control adecuada para reguladores buck de frecuencia fija2014No se incluye
Elección de la estrategia de control adecuada para reguladores buck de frecuencia variable2014No se incluye
Desafíos de control para convertidores CA/CC de baja potencia2014No se incluye
Análisis de la transferencia inalámbrica de potencia2014No se incluye
PFC sin puente tótem basado en FET de GaN2014No se incluyeNo se incluye
Modelado de poca señal del convertidor LLC2014No se incluyeNo se incluye
Análisis interno de un convertidor boost multifase con rectificación sincrónica2014No se incluye
Revisión del diseño de un convertidor de potencia fuera de línea de 350 W con todas las funciones2012No se incluye
Cómo acelerar el cumplimiento de la fuente de alimentación con las especificaciones2012No se incluye
Los controles digitales avanzados mejoran el rendimiento de la PFC2012No se incluye
Diseño y optimización de un convertidor LLC de alto rendimiento2012No se incluye
Análisis del comportamiento interno de un convertidor de retorno cuasi resonante2012No se incluye
Diseño de filtro EMI de entrada para fuentes de alimentación LED dimerizables por fases fuera de línea2012No se incluye
Diseño magnético práctico: inductores e inductores acoplados2012No se incluye
Cómo diseñar un sistema de iluminación LED para exteriores impulsado por celdas solares2010No se incluye
Diseño de un convertidor de potencia de medio puente resonante LLC2010No se incluye
Cómo diseñar componentes magnéticos para un rendimiento excelente en aplicaciones de convertidores CA/CC de bajo costo2010No se incluyeNo se incluye
Convertidor CC/CC doble de medio puente con ZVS de amplio rango y corriente de circulación cero2010No se incluyeNo se incluye
Incorporación de la tecnología de fijación activa para maximizar la eficiencia en diseños de retorno y avance2010No se incluye
Corrección del factor de potencia con topología buck: beneficios de eficiencia y consideraciones prácticas de diseño2010No se incluye
Análisis interno de los diseños de fuentes de alimentación de conmutación (SMPS) de retorno2010No se incluye

Recursos del 2000

TítuloAñoDocumento informativoPresentación
Aplicación de tecnología digital a los diseños de bucle de control de modulación por ancho de pulsos (PWM)
2008
Factor de potencia alto y alta eficiencia: puede tener ambos
2008
Almacenamiento de energía de alta tensión: la clave para una retención eficiente
2008
Cómo mejorar la eficiencia del sistema con una nueva arquitectura de bus intermedio
2008
Análisis interno de un convertidor boost de CC/CC
2008
Comprensión de las técnicas de dispersión de ruido y sus efectos en aplicaciones de fuentes de alimentación conmutadas2008
Uso de PMBus™ para mejorar la administración de potencia a nivel del sistema2008
Preregulador PFC entrelazado para convertidores de alta potencia2006
Diseño de una fuente de alimentación digital2006
Diseño de componentes magnéticos planares2006
Retroalimentación en el carril rápido: modelado que extiende el control del modo de corriente en convertidores de alta frecuencia2006
Potencia en modo ecológico de algunos milivatios2006No se incluye
Cómo mejorar la eficiencia de la fuente de alimentación: la perspectiva global 2006
Diseño de software para programación de potencia digital básico para diseñadores analógicos2006
Convertidores CC/CC de compensación con condensadores de salida cerámicos
2004No se incluye
Cómo construir su fuente de alimentación: consideraciones de diseño
2004No se incluye
Revisión del diseño: un enfoque paso a paso para los convertidores alimentados por la línea de CA
2004No se incluye
El entrelazado aporta beneficios únicos a los convertidores de avance y de retorno
2004No se incluye
Consideraciones de seguridad en el diseño de fuentes de alimentación
2004No se incluye
Secuenciación de fuentes de alimentación en múltiples entornos de carriles de tensión
2004No se incluye
Aplicación de tecnología digital a los diseños de bucle de control de modulación por ancho de pulsos (PWM)
2002No se incluye
Diseño de fuentes de alimentación fuera de línea de factor de alta potencia2002No se incluye
Potencia en paralelo: elegir y aplicar la mejor técnica para compartir la carga
2002No se incluye
Diseño del transformador y el inductor para un rendimiento excelente del circuito2002No se incluye
Análisis interno de los convertidores CC/CC de baja tensión2002No se incluye
Comprensión y optimización de la compatibilidad electromagnética en fuentes de alimentación conmutadas2002No se incluye
Los inductores de filtro acoplados en reguladores buck de salidas múltiples ofrecen una gran mejora del rendimiento2001No se incluye
Derivación del circuito eléctrico equivalente a partir de las propiedades físicas del dispositivo magnético2001No se incluye
Diseño de bucles de control estables2001No se incluye
Bombas de carga reguladas de alta eficiencia para aplicaciones de alta corriente2001No se incluye
Cómo diseñar un transformador con vueltas fraccionarias2001No se incluye
Manual de diseño magnético (libro completo)2001No se incluye
Los efectos de la inductancia de filtración en el rendimiento de la fuente de alimentación de conmutación
2001No se incluye
El modelo más preciso de control en modo de corriente2000No se incluye
Mediciones de respuesta de la frecuencia para fuentes de alimentación de conmutación2000No se incluye
Administración de potencia en intercambio en caliente2000
Topología de convertidor de potencia en serie única para aplicaciones de alta corriente y baja tensión de salida2000No se incluye

Recursos del 1990

TítuloAñoDocumento informativo
Convertidor de retorno único de cuatro cuadrantes1997
Soluciones de detección de corriente para diseñadores de fuentes de alimentación1997
Revisión de diseño: convertidor CC/CC de alta densidad y salidas múltiples de 140 W1997
Libro de consulta sobre el bucle de control1996
Consideraciones de diseño para la técnica de fijación activa y restablecimiento1996
Revisión de diseño: convertidor CC/CC de 100 W y 400 kHz con rectificación sincrónica de doblador de corriente que logra un 92 % de eficiencia1996
Abastecimiento de energía a los megaprocesadores: mejora de la gestión dinámica de la energía1996
Circuito de corrección del factor de potencia de 250 kHz y 500 W que emplea transiciones de tensión cero1994
La técnica de fijación activa y restablecimiento mejora el rendimiento del convertidor de avance1994
Revisión de diseño: convertidor de potencia ZVT con desplazamiento de fase de 500 vatios y 40 W/in31993
Diseño de un convertidor de potencia con transición por tensión cero (ZVT) y desplazamiento de fase1993
Sistemas de potencia distribuida1993
Circuitos amortiguadores: teoría, diseño y aplicación1993
Modulación por ancho de impulsos conmutada por resonancia de frecuencia fija con control con desplazamiento de fase1991
Distribución de la carga con fuentes de alimentación en paralelo1991
Consideraciones prácticas en circuitos de accionamiento de compuerta de MOSFET, IGBT y MCT de alto rendimiento1991
Control en modo de corriente promedio en fuentes de alimentación de conmutación1990
Aislamiento del bucle de control1990
Optimización del diseño de un preregulador de conmutación con alto factor de potencia1990

Recursos de 1980

TítuloAñoDocumento informativo
Preregulador con factor de alta potencia para fuentes de alimentación fuera de línea
1988
Topologías de convertidores en modo resonante
1988
Revisión de diseño: retorno con modo de corriente de 150 vatios1986
Revisión de diseño: convertidor de medio puente en modo de corriente de 300 W y 300 kHz con salidas múltiples mediante inductores acoplados1986
Consideraciones prácticas en las fuentes de alimentación en modo de corriente1986
El cero en el semiplano derecho: explicación simplificada1986
Control en modo de corriente de las fuentes de alimentación de conmutación1985
Cómo cerrar el bucle de retroalimentación1984
Revisión de la topología de la fuente de alimentación de conmutación1984
Convertidor de avance fuera de línea de 250 vatios: revisión del diseño1983
Conversión de CA a CC con entrada de línea y selección del condensador del filtro de entrada1983