SERIE DE VIDEOS

Diseño y optimización del regulador de tensión para transitorios de carga de corriente alta y una slew rate rápida.

Aprenda técnicas para diseñar su regulador según especificaciones transitorias de alto rendimiento. En esta serie, se analiza la respuesta transitoria del regulador, los efectos de la velocidad de subida de carga en la selección de COUT y dos métodos de cálculo de COUT en aplicaciones de potencia del procesador. En estos videos también se incluye una descripción general de la impedancia de salida del regulador, las líneas de carga y el efecto de la topología de control en la respuesta transitoria.
Ver series

Diseño y optimización del regulador de tensión para transitorios de carga de corriente alta y una slew rate rápida.

Comprensión de la respuesta transitoria en el dominio del tiempo y la frecuencia

Profundice en cómo se ve la respuesta transitoria de un regulador tanto en el tiempo como en la frecuencia

00:05:10|08 nov 2019

Comprender la respuesta transitoria de un regulador de voltaje es la llave para diseñar tareas de alto rendimiento.

Los temas tratados en esta capacitación son, entre otros, los siguientes:

  • Respuesta transitoria en el dominio del tiempo y la frecuencia
  • Efectos de la velocidad de subida de la corriente de carga
  • Por qué ESR y ESL ya no pueden descuidarse