JAJSDN6C December 2016 – December 2017 LMK60E0-156M , LMK60E0-212M , LMK60E2-100M , LMK60E2-125M , LMK60E2-156M , LMK60I2-100M , LMK60I2-322M
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMK60EXは低ジッタの発振器ファミリで、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。
| 型番 | 出力周波数(MHz)とフォーマット | 総合周波数安定性(ppm) |
|---|---|---|
| LMK60E2-100M | 100 LVPECL | ±50 |
| LMK60E2-125M | 125 LVPECL | ±50 |
| LMK60E2-156M | 156.25 LVPECL | ±50 |
| LMK60E0-156M | 156.25 LVPECL | ±25 |
| LMK60E0-212M | 212.5 LVPECL | ±25 |
| LMK60I2-100M | 100 HCSL | ±50 |
| LMK60I2-322M | 322.265625 HCSL | ±50 |