JAJSCC0C June 2016 – November 2017 LMK60A0-148351 , LMK60A0-148M , LMK60E0-156257 , LMK60E2-150M
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMK60XXデバイスは低ジッタの発振器で、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECLおよびLVDSで最高800MHz、HCSLで最高400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。
| 型番 | 出力周波数(MHz)とフォーマット | 総合周波数安定性(ppm) | パッケージ/サイズ |
|---|---|---|---|
| LMK60E2-150M | 150 LVPECL | ±50 | 6ピンQFM、 7mm×5mm |
| LMK60E0-156257 | 156.257 LVPECL | ±25 | |
| LMK60A0-148351 | 148 + 32/91 LVDS | ±25 | |
| LMK60A0-148M | 148.5 LVDS | ±25 |