• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • CC23xx および CC27xx のハードウェア構成およびPCB設計上の検討事項

    • JAJA866 May   2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • CC23xx および CC27xx のハードウェア構成およびPCB設計上の検討事項
  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 はじめに
  5. 2 リファレンス デザイン
    1. 2.1 LP-EM-CC2340R53
    2. 2.2 LP-EM-CC2340R5
    3. 2.3 LP-EM-CC2340R5-Q1
    4. 2.4 LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
    5. 2.5 LP-EM-CC2745R10-Q1
  6. 3 回路図
    1. 3.1 回路図の概要
      1. 3.1.1 48MHz 水晶振動子
      2. 3.1.2 32.768kHz 水晶振動子
      3. 3.1.3 フィルタ
      4. 3.1.4 デカップリング コンデンサ
      5. 3.1.5 アンテナ部品
      6. 3.1.6 RF シールド
    2. 3.2 I/O ピンの駆動強度
    3. 3.3 ブートローダー ピン
    4. 3.4 シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) ピン
  7. 4 PCB レイアウト
    1. 4.1 ボードのスタックアップ
    2. 4.2 LC フィルタ
    3. 4.3 デカップリング コンデンサ
    4. 4.4 水晶発振器の負荷コンデンサの配置
    5. 4.5 電流帰路
    6. 4.6 DC/DC レギュレータ
    7. 4.7 アンテナ マッチング部品
    8. 4.8 伝送ライン
    9. 4.9 電磁シミュレーション
  8. 5 アンテナ
  9. 6 水晶発振器のチューニング
    1. 6.1 CC23xx および CC27xx の水晶発振器
    2. 6.2 水晶振動子の選択
    3. 6.3 LF 水晶発振器のチューニング
    4. 6.4 HF 水晶発振器のチューニング
  10. 7 最適な負荷インピーダンス
  11. 8 PA テーブル
  12. 9 電源構成
    1. 9.1 電源の概要
    2. 9.2 DC/DC コンバータ モード
    3. 9.3 グローバル LDO モード
  13. 10ボードの立ち上げ
    1. 10.1 電源オン
    2. 10.2 RF テスト:SmartRF Studio
    3. 10.3 RF テスト:伝導測定
      1. 10.3.1 感度
      2. 10.3.2 出力電力
    4. 10.4 ハードウェアのトラブルシューティング
      1. 10.4.1 リンクなし:RF の設定
      2. 10.4.2 リンクなし:周波数オフセット
      3. 10.4.3 リンクが低品質:アンテナ
      4. 10.4.4 Bluetooth Low Energy:デバイスはアドバタイズを実行するが接続できない
      5. 10.4.5 感度が不十分:バックグラウンド ノイズ
      6. 10.4.6 スリープ時消費電力が高い
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

CC23xx および CC27xx のハードウェア構成およびPCB設計上の検討事項

最新の英語版をダウンロード

概要

このアプリケーション ノートでは、CC23xx および CC27xx SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン プラットフォームに関する設計ガイドラインを提示します。この資料は、さまざまなリファレンス デザインの概要と、それに続き RF フロント エンド、回路図、PCB、アンテナの設計上の検討事項を掲載しています。また、このアプリケーション ノートでは、水晶発振器のチューニング、最適な負荷インピーダンス、および各種電源構成についても説明します。この資料の最後のセクションでは、ボードの立ち上げ時に実行する手順の概要を説明します。

商標

SimpleLink™, LaunchPad™, and SmartRF™ are trademarks of Texas Instruments.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG.

All trademarks are the property of their respective owners.

1 はじめに

CC23xx および CC27xx デバイス ファミリを使用して高性能ワイヤレス製品を設計するには、ハードウェア構成および PCB レイアウトに注意する必要があります。これらのシステムの性能を最適化するには、RF 性能、電力効率、規制への準拠に関して、確立した設計慣行に従う必要があります。

このアプリケーション ノートは、CC23xx および CC27xx デバイスに対応したハードウェア構成と PCB 設計に関する包括的なガイドラインを提供します。この資料では、RF フロント エンド、水晶発振器の構成、チューニング、レイアウトなどの重要な要素について説明します。これらの推奨事項は、TI の広範な検証およびリファレンス デザインに基づいたものであるため、設計リスクを最小限に抑えると同時に、市場投入までの時間を短縮できます。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale