| 入力 | 出力 | 電源 | |
|---|---|---|---|
| 差動 | 差動 | Vcc | Vee |
| 1Vpp | 16Vpp | 10V | 0V |
| 出力同相 | 3dB 帯域幅 | AC ゲイン (Gac) |
|---|---|---|
| 5V | 3MHz | 16 V/V |
この設計は、完全差動アンプ (FDA) を、差動入力差動出力アンプとして使用します。


通常の動作では次のようになります。




可能な最大スイングは次のとおりであることに注意してください。


AC シミュレーション結果
過渡シミュレーション結果テキサス・インスツルメンツ、計測認証向け高 Q アクティブ差動バンドパス フィルタのリファレンス デザイン、TIDA-01036 ツール フォルダ
| THS4561 | |
|---|---|
| Vss | 3V~13.5V |
| VinCM | Vee-0.1V~Vcc-1.1V |
| Vout | Vee+0.2V~Vcc-0.2 |
| Vos | 未定 |
| Iq | 未定 |
| Ib | 未定 |
| UGBW | 70 MHz |
| SR | 4.4V/µs |
| チャネル数 | 1 |
| THS4561 | |
| THS4131 | |
|---|---|
| Vss | 5V~33V |
| VinCM | Vee+1.3V~Vcc-0.1V |
| Vout | 条件によって変化 |
| Vos | 2 mV |
| Iq | 14mA |
| Ib | 2µA |
| UGBW | 80 MHz |
| SR | 52V/µs |
| チャネル数 | 1 |
| THS4131 | |
All trademarks are the property of their respective owners.