ZHCS910B November 2011 – April 2016 TXS0206A
PRODUCTION DATA.
TXS0206A 是一款用于实现微控制器与多媒体卡 (MMC)、安全数字 (SD) 卡、和 Memory Stick™ 卡接口相连的电平转换器。
电压电平转换器具有两个电源电压引脚。VCCA 和 VCCB 均支持完整电压范围,即 1.1V 至 3.6V。TXS0206A 使得系统设计人员能够轻松将 应用 处理器或数字基带连接至由不同 I/0 电压供电运行的存储卡和 SDIO 外设。
TXS0206A 采用 20 锡球凸块的晶圆级芯片封装 (WCSP)。这个封装的尺寸为 1.96mm x 1.56mm,同时为了有效节省板上空间,焊球间距为 0.4mm。内存卡广泛应用于手机、掌上电脑 (PDA)、数码相机、个人媒体播放器、摄像放像机、机顶盒等设备上。TXS0206A 同时拥有低静态功耗和小封装尺寸特性,因此成为上述应用的 理想选择。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TXS0206A | DSBGA (20) | 1.96mm x 1.56mm |