• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 超小型温度传感器比较指南

    • ZHCT495A February   2024  – January 2025 TMP110 , TMP112 , TMP112D , TMP113 , TMP114 , TMP118

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 超小型温度传感器比较指南
  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Product Overview

超小型温度传感器比较指南

下载最新的英语版本

增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 头显、个人电子产品和医疗可穿戴设备(例如连续血糖监测仪 (CGM) PCB)等新兴应用,推动了对超小型温度传感器的需求。最大限度地缩小这些应用中集成电路的尺寸,可减少器件的热质量,从而改善热响应。

TMP110 和 TMP112D 是 TI 旗下率先采用 X2SON 封装的温度传感器。与非芯片级封装相比,该封装的外形更小,因此可缩短响应时间、节省空间并更靠近热源放置。TMP118 是一款采用球栅阵列 (BGA) 晶圆级芯片级封装 (WCSP) 的超小型温度传感器,为超小尺寸树立了行业新标杆。TMP114 是 TI 产品系列中最薄的传感器,专为要求高度尽可能低的应用(例如元件下温度检测)而设计。

这些传感器可在空间受限的应用中提升性能和效率。图 1 展示了这些器件在 TI 产品系列中的适用场景,强调了尺寸和精准度方面的进步。表 1 列出了主要规格,便于快速进行总体对比。

 超小尺寸温度传感器概述图 1 超小尺寸温度传感器概述

在 图 1 中,有几个器件需要重点注意:

  • TMP118 是最小的器件,面积为 0.61mm× 0.55mm x 0.23mm。
  • TMP114 和 TMP144 是最大高度为 150µm 的超薄器件。
  • TMP112、TMP102 和 TMP1075N 采用超小型引线式塑料封装 SOT563 (1.6mm× 1.6mm)。
  • TMP112D 和 TMP110 采用超小封装 X2SON (0.8mm× 0.8mm)。

表 1 比较了 TI 产品系列中不同器件的关键规格。

表 1 数字温度传感器的主要规格比较
器件接口MAX 精度封装面积 (mm × mm)最大高度 (µm)电源电压范围关断 Iq(典型值)符合 Q100 标准
TMP118I2C0.1°CPICOSTAR-40.610 × 0.550 = 0.3362301.4V 至 5.5V0.10µA否
TMP114I2C0.2PICOSTAR-40.760 × 0.760 = 0.5781501.08V 至 1.98V0.16µA否
TMP103I2C2°CDSBGA-40.760 × 0.760 = 0.5786251.4V 至 3.6V0.50µA否
TMP112DI2C0.5°CX2SON-50.800 × 0.800 = 0.6404001.4V 至 3.6V0.15µA是
TMP110I2C1°CX2SON-50.800 × 0.800 = 0.6404001.14V 至 5.5V0.15µA

是

TMP144UART1°CPICOSTAR-40.760 × 0.960 = 0.72961501.4V 至 3.6V0.50µA否
TMP108I2C0.75°CDSBGA-61.186 × 0.786 = 0.9326251.4V 至 3.6V0.30µA否

TMP113

I2C

0.5°C

DSBGA-6

1.490 x 0.950 = 1.4155

525

1.4V 至 5.5V

0.07µA

否

TMP119I2C0.08°CDSBGA-61.488 × 0.950 = 1.4145251.7V 至 5.5V0.15µA否
TMP117I2C0.1°CDSBGA-61.488 × 0.950 = 1.414

531

1.8V 至 5.5V0.50µA否
TMP112I2C0.5°CSOT5631.600 × 1.600 = 2.566001.4V 至 3.6V0.15µA是

常用封装

图 2 直观展示了 PCB 布局中不同封装尺寸的比较情况。

 器件尺寸比较:常用封装图 2 器件尺寸比较:常用封装

如上图所示,X2SON 封装比采用常见封装的温度传感器小很多。作为参考,图 3 比较了 PCB 布局上的 X2SON 封装与芯片级器件,以及超小引线式封装 SOT-563。

 器件尺寸比较:芯片级器件(顶视图)图 3 器件尺寸比较:芯片级器件(顶视图)

图 4 所示为芯片级器件尺寸比较的斜角视图,其中突出显示了封装名称、用于比较的器件及其最大高度。

 器件高度比较:芯片级器件(斜角视图)图 4 器件高度比较:芯片级器件(斜角视图)

多源 SOT-563 和 X2SON-5 封装

由于 TMP112 和 TMP110 在软件上完全兼容,需要重点注意的是,尽管由于封装尺寸的差异它们并非引脚对引脚兼容,但在需要多源的情况下,终端用户仍然可以采用将 SCL 和 SDA 引脚相互堆叠的方式来进行器件布局。此分层解决方案有助于减少 SCL/SDA 布线堆叠方法的总占用空间。

 SOT-563 和 X2SON-5 警报和地址多源布局图 5 SOT-563 和 X2SON-5 警报和地址多源布局

综合概述

表 2 从封装和多个接口性能方面全面概述了 TI 的本地温度传感器产品系列。可参考 表 3,根据最终应用需求选择合适的器件。

表 2 特色器件
接口超小型引线式器件超小型表面贴装器件超小型芯片级器件超薄型芯片级器件超高精度
数字

TMP102

TMP112

TMP1075N

TMP110

TMP112D

TMP118TMP114

TMP144

TMP119
模拟TMP20

LM57

LM26LV

LMT70

LM94023

LMT70

LM94023

LMT70

了解更多

  • 了解使用 X2SON 封装进行设计时的建议布局实践和注意事项
  • 请参阅《使用表面贴装器件监测环境和 PCB 温度指南》,了解有关监测环境和 PCB 温度的更多信息。
  • 请参阅《LM75B 和 TMP1075 行业标准器件:设计指南和规格比较》应用手册,了解有关兼容性的更多信息。
  • 要了解如何解码温度传感器的二进制代码,请参阅如何读取和解释数字温度传感器输出数据。
  • 请查阅分析高精度温度传感器中的热响应,了解热质量对热响应的影响。

选择合适的器件

表 3 TI X2SON 温度传感器
通用器件型号可订购器件型号中心焊盘

地址

(7 位格式)

TMP110TMP110D0IDPWRALERT0x48
TMP110D1IDPWR0x49
TMP110D2IDPWR0x4A
TMP110D3IDPWR0x4B
TMP110DIDPWR地址0x40、0x41、0x42、0x43
TMP112DTMP112D0IDPWRALERT0x48
TMP112D1IDPWR0x49
TMP112D2IDPWR0x4A
TMP112D3IDPWR0x4B
TMP112DIDPWR地址0x40、0x41、0x42、0x43

如需其他帮助,请访问 TI E2E 传感器支持论坛来向 TI 工程师提问。

商标

Other TMs

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale