ZHCAED4 August 2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1
过去十年,各种应用中的半导体消耗呈指数级增长。这种增长得益于半导体的重大技术进步,这些技术进步为系统设计带来了关键优势。
各种工业应用中的一个主要趋势是解决方案尺寸不断缩小。更小系统设计的优势实际上涵盖两个方面。首先,缩小解决方案尺寸可在电路板空间相同的情况下提高系统吞吐量。这对于需要更高电路板密度的应用至关重要,例如在半导体测试和测量中。更多的测试资源对于测试用于具有高 I/O 通道数的 AI/ML 应用的集成芯片至关重要。
此外,这些设计更时尚且更紧凑,从而减少了整体空间和成本,而系统功能没有任何变化。例如,提高可插拔充电器的功率密度(单位面积功率),使手机和笔记本电脑等设备更快、更小、更轻,是促进便携式消费电子产品电源需求增长的必要条件。
功能隔离器件体积更小且具有成本效益,有助于缩小设计。本白皮书介绍了与基础型/增强型隔离相关的功能隔离概念。它还说明了采用隔离器的各种应用,这些应用是整个行业的发展趋势,以及如何使用功能性隔离器来进一步减小解决方案尺寸并降低成本。
Other TMs