ZHCADT9 October 2023 TAA5412-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1
TAx5x1x-Q1(TAC5412-Q1、TAC5311-Q1、TAC5312-Q1、TAC5411-Q1 和 TAA5412-Q1)系列器件具有单通道或双通道模数转换器,支持用于音频应用的高度可配置输入。本应用手册介绍了不同的输入配置、输入摆幅、输入耦合模式,以及该 TAx5x1x-Q1 器件系列中支持的混合和多路复用选项。本应用手册中使用了立体声器件 TAC5412-Q1,并在 LINE 输入上提供了音频源。该器件的麦克风输入或单声道版本可采用类似的方式进行配置。
Other TMs