ZHCACB4 March 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
用于 ADC 的 DMA 乒乓示例演示了如何使用 DMA 在两个不同的缓冲区之间传输 ADC 数据,这也称为 DMA“乒乓”。DMA 乒乓通常用于将数据传输到一个缓冲器,同时 CPU 使用另一个缓冲器。如图 1 所示,蓝色路径显示 DMA 将数据传输到缓冲区 1,CPU 从缓冲区 2 获取数据。当路径切换时,DMA 将数据传输到缓冲区 2,CPU 从缓冲区 1 获取数据。这种技术的好处是整个应用程序的运行时更短,因为 CPU 在任何时候都可以自由地对一部分数据进行操作。在该示例中,ADC 配置为单次转换模式,DMA 和 CPU 将在每次转换后在缓冲区之间切换。下载 DMA 乒乓示例的代码。
该应用需要集成式 ADC 和 DMA。如果需要不同的基准值,则内部 VREF 是 ADC 基准的附加选项。
子块功能 | 外设使用 | 说明 |
---|---|---|
模拟信号捕获 | ADC | 在代码中称为 ADC12_0_INST |
移动存储器 | DMA | 要使用 PREIRQ 功能,需要功能齐全的 DMA 通道。该示例可以更改为在没有 PREIRQ 的情况下工作。 |
根据表 1 中的要求,表 2 中列出了兼容器件。可以使用相应的 EVM 进行快速评估。
兼容器件 | EVM |
---|---|
MSPM0Lx | LP-MSPM0L1306 |
MSPM0Gx | LP-MSPM0G3507 |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司