• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • MSPM0 L 系列 MCU 功耗优化指南

    • ZHCABY1 December   2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • MSPM0 L 系列 MCU 功耗优化指南
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和电源模式
    2. 2.2 电源管理 (PMU)
      1. 2.2.1 电源监控器
      2. 2.2.2 外设功耗控制
      3. 2.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
    3. 2.3 时钟模块 (CKM)
      1. 2.3.1 振荡器
      2. 2.3.2 时钟
      3. 2.3.3 异步快速时钟请求
      4. 2.3.4 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量
  7. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

MSPM0 L 系列 MCU 功耗优化指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

MSPM0Lxx 系列微控制器 (MCU) 产品系列是 MSPM0 的子系列,提供多种具有超低功耗和集成式模拟数字外设的 32 位 MCU,适用于检测、测量和控制应用。在执行复杂的实时应用的同时降低功耗是近期嵌入式应用面临的一项主要挑战。本文旨在构建一个简单的框架,以帮助开发人员了解 MSPM0Lxx 系列低功耗特性、如何降低功耗以满足基于 MSPM0 的特定需求以及如何评估和测量功耗。

商标

EnergyTrace™ and LaunchPad™are TMs ofTI corporate name.

Arm® and Cortex®are reg TMs ofArm Limited.

Other TMs

1 概述

TI 的可扩展 MSPM0Lxx MCU 基于 Arm® Cortex®-M0+内核,最大 CPU 速度为 32MHz,可提供具有低功耗特性的基本通用功能。这些 MCU 具有高达 256KB 的片上闪存和高达 32KB 的片上 SRAM,并具有扩展的可扩展模拟集成。它们还集成了高效的电源架构和各种功耗模式,有助于降低功耗并简化应用设计。其总体低功耗性能如表 1-1 所示。有关更多详细信息,请参阅器件特定的数据表。

表 1-1 MSPM0Lxx 系列低功耗性能
低功耗模式 MSPM0Lxx
运行(1)(5) 85µA/MHz
睡眠(2)(5) 4MHz 时为 200μA
停止(3)(5) 32kHz 时为 50μA
待机(4)(5) 1.1 µA
关断(5) 50nA,具有 IO 唤醒能力
(1) MCLK = SYSOSC = 32MHz,CoreMark,从闪存执行
(2) MCLK=SYSOSC,CPU 暂停
(3) SYSOSC 关闭,DISABLESTOP = 1,ULPCLK = LFCLK,SRAM 和闪存处于保持状态
(4) STOPCLKSTBY=1,TIMG0 启用
(5) 25°C 且 VDD = 3.3V 时的典型值。所有输入连接至 0V 或 VDD。输出不供应或吸收任何电流。所有外设均禁用。

本应用手册旨在构建一个简单的框架,以帮助开发人员了解 MSPM0Lxx 系列低功耗特性、如何优化功耗以满足基于 MSPM0 的特定需求以及如何评估和测量功耗。图 1-1 显示了低功耗设计的设计流程。

图 1-1 低功耗开发流程

表 1-2 列出了开发期间要检查的项目。

表 1-2 低功耗开发清单
数量 分类 条目 备注
1 硬件设计 MCU 电源 将 MCU 电源电压降至 1.62V 以下。
2 电阻器 在满足系统要求后选择大电阻器。
3 电容器 选择低泄漏电容器。
4 电源 IC 通常选择线性稳压器。
5 软件编码 条件代码执行 使用条件唤醒和代码执行结构。
6 非阻塞编程 使用 while 循环避免阻塞模式。
7 优化代码大小 选择 TI Arm Clang,完全使用编译器功能并编写具有良好编码风格的代码。
8 MSPM0 低功耗特性用法 使用低功耗模式 根据应用要求使用不同的功耗模式(RUN、SLEEP、STOP、STANDBY 和 SHUTDOWN)和三个低功耗模式策略选项(XX0、XX1、XX2)。
9 降低系统时钟和外设工作频率 仅使用所需的系统时钟频率。降低外设工作频率,并在不使用时将其关闭。
10 I/O 配置 将未使用的引脚保留为默认的高阻态配置。减少使用内部上拉或下拉电阻器。请注意低功耗模式下的 IO 锁存器。
11 使用事件管理器 使用事件管理器实现外设触发 DMA 或外设触发外设以减少 CPU 使用量。
12 使用模拟外设的低功耗特性 在 ADC、COMP、OPA 和 GPAMP 的性能和低功耗之间实现折衷。
13 从 RAM 运行代码 将部分常用代码从闪存移动到 RAM。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale