• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • MSPM0 MCU 빠른 참조 가이드

    • KOKA019A december   2022  – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • MSPM0 MCU 빠른 참조 가이드
  1.   상표
  2. 1MSPM0 개요
    1. 1.1 포트폴리오
    2. 1.2 생태계
  3. 2MSPM0 설계 리소스
    1. 2.1 교육 리소스
      1. 2.1.1 MSP 아카데미
      2. 2.1.2 Precision Labs
    2. 2.2 개발 툴
      1. 2.2.1 IDE(통합 개발 환경)
      2. 2.2.2 SysConfig 코드 생성 툴
      3. 2.2.3 아날로그 구성 툴
      4. 2.2.4 컴파일러
      5. 2.2.5 디버깅 및 프로그래밍 툴
        1. 2.2.5.1 디버거/프로그래머
          1. 2.2.5.1.1 XDS110
          2. 2.2.5.1.2 MSP-GANG – TI 생산 프로그래머
          3. 2.2.5.1.3 Segger J-Link 및 기타 타사 Arm 디버거
        2. 2.2.5.2 소프트웨어 프로그래밍 도구
          1. 2.2.5.2.1 Uniflash
          2. 2.2.5.2.2 부트스트랩 로더(BSL)
    3. 2.3 임베디드 소프트웨어 리소스
      1. 2.3.1 MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)
        1. 2.3.1.1 코드 예제
        2. 2.3.1.2 드라이버 라이브러리(DriverLib)
      2. 2.3.2 RTOS(실시간 운영 체제)
      3. 2.3.3 서브시스템 예
    4. 2.4 하드웨어 툴 및 EVM
      1. 2.4.1 개발 보드
  4. 3MSPM0 애플리케이션 리소스
    1. 3.1 애플리케이션 노트
    2. 3.2 애플리케이션별 리소스
  5. 4약어 및 약자
  6. 5개정 내역
  7. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

MSPM0 MCU 빠른 참조 가이드

이 리소스는 원래 영어로 작성되었습니다. 이 번역은 편의를 위해 자동화 도구가 포함되었을 수 있는 방법을 사용하여 제공되는 것이며, TI는 번역의 정확성을 보장하지 않습니다. 항상 ti.com의 최신 영어 버전(이 버전을 우선함)를 참조하여 정확성을 확인하세요.

상표

TI E2E™, LaunchPad™, Code Composer Studio™, and EnergyTrace™are TMs ofTI corporate name.

Arm® and Cortex®are reg TMs ofArm Limited.

Other TMs

1 MSPM0 개요

1.1 포트폴리오

TI의 확장 가능한 MSPM0 MCU 포트폴리오는 최대 80MHz까지 작동하는 향상된 Arm® Cortex®-M0+ 32비트 프로세서를 기반으로 합니다. Cortex-M0+ 프로세서는 임베디드 애플리케이션에 사용할 수 있는 가장 에너지 효율적인 Arm 프로세서입니다. 비용에 최적화된 이러한 MCU는 그림 1-1에 표시된 대로 광범위한 메모리 및 패키지 크기에 걸쳐 핀 대 핀 호환성을 제공합니다. 소프트웨어 개발은 전체 MSPM0 포트폴리오에 걸쳐 재사용할 수 있습니다. MSPM0 MCU 및 주요 기능에 대한 개요는 표 1-1에 나와 있습니다. 추가적인 장치별 기능에 대해 자세히 알아보려면 장치별 데이터시트를 참조하십시오.

GUID-DB02B091-F332-4C43-9944-3A9D995B324F-low.png그림 1-1 MSPM0 포트폴리오
표 1-1 주요 기능
주요 기능MSPM0Gx 시리즈MSPM0Lx 시리즈
코어 / 주파수CM0+ / 80MHzCM0+ / 32MHz
전원 전압1.62 V~3.6 V1.62 V~3.6 V
온도-40°C~125°C-40°C~125°C
메모리128KB~32KB64KB~8KB
RAM최대 32KB최대 4KB
GPIO(최대)6028
아날로그4Msps 12비트 ADC 2개1Msps 12비트 ADC 1개
고속 콤퍼레이터 3개고속 콤퍼레이터 1개
연산 증폭기 2개연산 증폭기 2개
12비트 DAC 1개
통신(최대)SPI 2개SPI 1개
I2C Fast+ 2개I2C Fast+ 2개
UART(LIN) 4개UART(LIN) 2개
CAN-FD 1개
타이머74
고급 타이머[HJ2]예(2x)아니요
하드웨어 액셀러레이터옵션해당 없음
보안CRC, TRNG, AES256CRC
저전력활성: 85µA/MHz활성: 85 µA/MHz
대기(RTC): 1.5µA대기: 1.5 µA

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale