ZHCSBK9D September 2013 – March 2015 CSD87384M
PRODUCTION DATA.
此 CSD87384M NexFET™ 电源块 II 是针对同步降压应用的高度优化设计,能够在 5.0mm × 3.5mm 的小外形尺寸封装内提供大电流和高效率。 针对 5V 栅极驱动应用进行了优化,此款产品可提供高效且灵活的解决方案,此解决方案在与外部控制器或驱动器的任一 5V 栅极驱动成对使用时,均可提供一个高密度电源。
| 器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
|---|---|---|---|---|
| CSD87384M | 13 英寸卷带 | 2500 | 5mm x 3.5mm LGA | 卷带封装 |
| CSD87384MT | 7 英寸卷带 | 250 |

典型电路![]() |
典型电源块效率与功率损耗![]() |