Die Mioty-Technologie ist eine neue Low-Power-Wide-Area-Network (LPWAN)-Lösung; sie stellt eine echte standardisierte Technologie auf Basis von ETSI 103 357 dar. Miotyerzielt mit der Sub-1-GHz-Kommunikation eine große Reichweite und bietet dank der innovativen Telegrammaufteilung robuste Netzwerke. Es ist auch in der Lage, Tausende von Geräten auf einer einzigen Basisstation zu skalieren. Zielanwendungen sind Sensorgeräte mit geringem Stromverbrauch, wie Messgeräte und Geräte zur Überwachung von Industrieanlagen und der Umwelt. Diese Sensorbausteine können in einem Mioty-Netzwerk eine Batterielebensdauer von mehr als 10 Jahren haben.
Warum ist TI Ihr idealer Partner für mioty?
Erste Schritte
Mioty bietet Kommunikationslösungen für umfangreiche Bereitstellungen und gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Übertragung in anspruchsvollen Umgebungen. Dadurch eignet sich dieses Protokoll für Anwendungen mit großer Reichweite, geringem Stromverbrauch und hoher Skalierbarkeit.
Halten Sie sich an die folgenden Schritte, um mit dem Aufbau Ihres eigenen Netzwerks zu beginnen:
CC1312PSIPAKTIV
Protokollsoftware für MIOTY-Technologie
So starten Sie die Evaluierung der MIOTY®-Protokollsoftware mit dem LaunchPad SensorTag-Kit:
- Kaufen Sie ein oder mehrere SensorTag-Kits CC1352R
- Kaufen Sie ein CC1352R1 LaunchPad-Entwicklungskit
- Laden Sie das SimpleLink™ Software-Entwicklungskit herunter
- Wenden Sie sich für die MIOTY-Stack-Entwicklung (...)
SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit
Das LaunchPad™-SensorTag-Kit von TI bietet integrierte Umgebungs- und Bewegungssensoren, drahtlose Multiband-Konnektivität und einfach zu handhabende Software für das Prototyping vernetzter Anwendungen. Mit einem Kit können Entwickler einfach vernetzte Anwendungen mit Bluetooth® Low Energy, (...)
CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Die drahtlose Multiband-MCU CC1352R ist Teil der SimpleLink™-Mikrocontroller-Plattform (MCU), die aus Wi-Fi®-, Bluetooth®-Low-Energy-, Sub-1-GHz-, Thread-, Zigbee®-, 802.15.4- und Host-MCUs besteht, die sich alle eine gemeinsame, benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung mit einem (...)
Technical Resources
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu mioty
MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub-
mioty-Module mit Radiocrafts
Finden Sie Antworten auf häufige Fragen
Wie schneidet die mioty-Technologie im Vergleich zu anderen LPWAN-Technologien ab?
mioty ist einzigartig in der Art und Weise, wie es Daten überträgt. Anstatt sie als ein Paket zu senden, teilt mioty das Telegramm (Datenpaket) in mehrere Subtelegramme auf, die in Zeit- und Frequenzbereichen verteilt werden. Dadurch ist mioty skalierbarer und robuster als andere LPWAN-Technologien.
Welche Reichweite kann ich von mioty erwarten?
5 km in der Stadt und 15 km in ländlichen Umgebungen
Welche Frequenzbänder werden von mioty unterstützt?
Wie in der Spezifikation beschrieben, werden die Frequenzen 868 MHz und 915 MHz von der TS-UNB-Familie unterstützt.
Was ist die Zeitleiste für die Unterstützung der bidirektionalen Kommunikation?
Der mioty-Stack von Stackforce unterstützt bereits bidirektionale Kommunikation sowie die Gateways der verschiedenen Gateway-Anbieter.
Wo finde ich Informationen über die PHY und die Sicherheitsfunktionen von mioty?
mioty basiert auf der Telegram Splitting Ultra-Narrow Band (TS-UNB)-Familie in der Norm ETSI TS103358. Wenn Sie an den technischen Details zum Protokoll interessiert sind, lesen Sie bitte Kapitel 6 der Spezifikation.
Wie funktioniert die Lizenzgebühr für mioty?
Es entstehen Kosten für die IP-Lizenz im Zusammenhang mit der Verwendung von mioty. Dies sind einmalige Kosten pro Baustein, die von Sisvel abgewickelt werden. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer Website .
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Hochleistungs-Gateway und dem kostengünstigen Gateway? Gibt es Unterschiede in der Skalierbarkeit?
Der Hauptunterschied liegt im dynamischen Bereich und in der Linearität. Dies wirkt sich auf die Fähigkeit des Empfängers aus, schwache Signale in Gegenwart von anderen stärkeren erwünschten und/oder unerwünschten Signalen zu verarbeiten. Dies könnte sich potenziell auf die Skalierbarkeit auswirken, doch aus Sicht der Signalverarbeitung sollte es keinen Unterschied in Bezug auf die Skalierbarkeit geben. Das kostengünstige Gateway ist hauptsächlich für die Evaluierung, für den Einsatz in Innenräumen oder für ländliche Gebiete bestimmt, während das leistungsfähige Gateway für städtische Lösungen im Außenbereich genutzt werden sollte.
Welche Gateways befinden sich derzeit auf dem Markt und was kosten sie?
Derzeit gibt es drei mioty-Gateways auf dem Markt von Diehl, BehrTech und Weptech. Bitte besuchen Sie den mioty-Store , um das Angebot zu sehen und ein Angebot anzufordern oder sich direkt an die Hersteller zu wenden.