Bulk Acoustic Wave (BAW) ist eine Resonatortechnologie, die piezoelektrische Transduktion verwendet, um eine GHz-Frequenz und hohe Q-Resonanz zu erzeugen, die direkt in Standard-Kunststoffgehäuse integriert werden können, die bereits andere integrierte Schaltkreise enthalten. BAW kann viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Quarz- und MEM-Resonatoren bieten, einschließlich optimierter Herstellbarkeit, verbesserter Flexibilität, besserer Frequenzstabilität und extrem niedrigem Jitter, sowie verbesserter Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen wie Vibrationen und Stößen. 

Warum Sie sich für unsere Sensor-Technologie entscheiden sollten?

Für branchenführende Leistung in Ihren Jitter-Systemen
Auf Zuverlässigkeit ausgelegt
Fertigungsmöglichkeiten
Einfacheres Design

Verbessern Sie Ihr Design mit BAW-Technologie

Nutzen Sie die Vorteile der extrem jitterarmen Leistung der BAW-Technologie

  • Die extrem jitterarme Leistung der Bulk Acoustic Wave (BAW)-Technologie hilft Ihnen, die strengen Anforderungen von Ethernet-basierten Netzwerken mit 800 Gbit/s und 1,6 Tbit/s und drahtlosen Infrastrukturanwendungen mit 5G/6G zu erfüllen.
  • Die Integration der BAW-Technologie als spannungsgesteuerter Oszillator in Netzwerksynchronisierer, bietet einen Vorteil von > 20 dB gegenüber herkömmlichen D34 und < 50 fs Jitter-Leistung.
  • Eine saubere Taktquelle erfüllt die Bit-Fehlerratenanforderungen für EtherCAT, SerDes, Peripheral Component Interconnect Express und Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtbranche sowie der Rüstungsindustrie und FPGA-Taktung.

Application note

112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)

Dieses Dokument bietet eine Zusammenfassung darüber, wie BAW-Technologie extrem jitterarme Taktgeber zur Erfüllung der SerDes-Anforderungen von 112G und 224G PAM4 bereitstellen kann.
Application note

LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2

Dieses Dokument erläutert, wie Netzwerksynchronisierer von TI mit BAW zur Erfüllung der PTP-Konformität eingesetzt werden können

LMK5B33216AKTIV

Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

LMK5C33216AAKTIV

Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, zwei Eingängen und 16 Ausgängen mit JESD204B/C un

LMK6CAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

Gewährleisten Sie die Frequenzgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer des Bausteins

  • Die BAW-Technologie (Bulk Acoustic Wave) bietet eine verbesserte Stabilität.
  • Temperaturstabilität von ±10 ppm über den Betriebsbereich von – 40 bis 125 °C für die AEC-Q100-qualifizierte Gehäuseoption. Gesamtfrequenzstabilität von ±25 ppm, einschließlich Lötverschiebung, Anfangstoleranz, Abweichung von – 40 bis 125 °C, Abweichung von 1,8 V bis 3,3 V und einer Lebensdauer von 10 Jahren.

Application note

How to use the LMK05318 as a jitter cleaner

In diesem Anwendungsbericht stellen wir die BAW-Technologie von TI vor und beschreiben die Integration eines BAW-Resonators mit Oszillatorschaltung zu einem eigenständigen Oszillator sowie die Vorteile der Verwendung von BAW-Oszillatoren gegenüber Quarzoszillatoren.
Technical article

Top 5 things to know about TI BAW resonator technology

In diesem Blog werden die 5 wichtigsten Fakten über die BAW-Resonatortechnologie von TI beschrieben, einschließlich ihrer Bedeutung, ihrer Funktionsweise und ihrer Vorteile.

CC2652RBAKTIV

Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem

CDC6CAKTIV

Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

LMK3H0102AKTIV

Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge

Erfüllen Sie all Ihre Takt- und Timing-Anforderungen mit der BAW-Technologie

  • Die Resonatorfrequenzen von Wettbewerberprodukten reichen von wenigen Kilohertz bis zu einigen Megahertz. Unsere BAW-Technologie (Bulk Acoustic Wave) schwingt mit einer Gigahertz-Frequenz und erzeugt so einen größeren Ausgangsfrequenzbereich für verschiedene Timing-Anwendungen ohne PLL.
  • Die Integration von Gigahertz-Resonatorfrequenzen mit einem Ausgangsteiler ermöglicht die Erzeugung von Frequenzen von 250 kHz bis 400 MHz in unseren Oszillatoren und Taktgeneratoren

Application note

Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)

Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie BAW-LVCMOS-Oszillatoren zur Ansteuerung mehrerer Lasten verwendet werden können, um den Platzbedarf auf der Platine und die Stücklistengesamtkosten zu reduzieren.
Application note

Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren

In diesem Anwendungsbericht stellen wir die BAW-Technologie von TI vor und beschreiben die Integration eines BAW-Resonators mit Oszillatorschaltung zu einem eigenständigen Oszillator sowie die Vorteile der Verwendung von BAW-Oszillatoren gegenüber Quarzoszillatoren.

CDC6CAKTIV

Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

LMK6HAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator

LMK3H2104AKTIV

Referenzloser BAW-Taktgenerator, 4 Ausgänge, kompatibel mit PCIe Gen 1–7, Takt-Mux und Puffer

Die Integration von BAW mit zusätzlichen IC-Schaltungen reduziert den Platzbedarf auf der Platine

  • Die Integration der BAW-Technologie in unsere Oszillatoren, Taktgeneratoren und drahtlosen Mikrocontroller macht zusätzliche Komponenten überflüssig und reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte (PCB).
  • Unsere BAW-Oszillatoren sind in 3,2 mm x 2,5 mm, 2,5 mm x 2,0 mm, 2,0 mm x 1,6 mm und 1,6 mm x 1,2 mm großen Gehäusen erhältlich, um einen einfachen Drop-in-Ersatz zu ermöglichen.
  • Die Integration von BAW-Resonatoren in Taktgeneratoren mit einer Gehäusegröße von nur 3,0 mm x 3,0 mm macht einen externen Takt oder eine Quarzquelle überflüssig, was die Stückliste und den Platzbedarf auf der Platine reduziert und die Implementierung in platzbeschränkten Anwendungen vereinfacht.
  • Durch die Integration von BAW-Resonatoren in Drahtlos-Mikrocontroller entfällt die Notwendigkeit für externe Quarz- oder Oszillator-Referenztaktgeber.

Application brief

BAW-Oszillator-Lösungen für die Gebäudeautomation (Rev. A)

Diese Anwendungsbeschreibung erklärt die BAW-Mikroresonatortechnologie, die die Integration hochpräziser und extrem jitter-armer Taktgeber direkt in Gehäuse ermöglicht, die bereits andere Schaltungen enthalten.
Application note

Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)

Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie BAW-LVCMOS-Oszillatoren zur Ansteuerung mehrerer Lasten verwendet werden können, um den Platzbedarf auf der Platine und die Stücklistengesamtkosten zu reduzieren.
Technical article

Going crystal-less is easy with the world's first crystal-less, wireless SimpleLin

Ganz gleich, ob Sie ein Gebäudesicherheitssystem mit begrenzten Platzverhältnissen oder ein Elektrowerkzeug für den Einsatz in rauen physischen Umgebungen entwickeln: Die BAW-Resonatortechnologie von TI ist immer die perfekte Lösung!

CC2652RBAKTIV

Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem

CDC6CAKTIV

Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

LMK3C0105AKTIV

Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk Acoustic Wave (BAW)

Entwickeln Sie ein zuverlässigeres System mit BAW-Technologie

  • BAW-Resonatoren (Bulk Acoustic Wave) bieten eine deutliche Optimierung gegenüber bestehenden Quarz- und Mikro-elektromechanischen Resonatortechnologien. Die herausragendste Verbesserung ist die Zuverlässigkeit des BAW-Resonators in Bezug auf Vibration, Stöße, MTBF (durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen) und FIT (Failure-in-Time)-Leistung.
  • BAW-Resonatoren können vor, während oder nach einem Vibrationsereignis eine Stabilität von weniger als 2 ppb/g ohne nennenswerte Jitter- oder Frequenzverschlechterung aufrechterhalten.
  • Bei mechanischen Stößen von 1.500 g können BAW-Resonatoren eine Frequenzabweichung von < 0,5 ppm beibehalten. Dabei kommt es zu keiner Jitter-Verschlechterung.
  • BAW-Resonatoren haben eine FIT-Rate von 0,3 und eine MTBF von 3,3 Milliarden Stunden bei 35 Grad Celsius, was 0,3 Ausfällen über 1 Milliarden Betriebsstunden entspricht.

Application note

High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations

Sie müssen Produkte entwickeln, die zuverlässig über die gesamte Produktlebensdauer laufen und die beste MTBF für BAW-Oszillatoren bieten. In diesem Dokument werden Berechnungen und Ergebnisse für MTBF- und FIT-Werte sowie die Vorgehensweise für die Berechnung dieser Werte bereitgestellt.
Application note

Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators

Dieses Dokument enthält detaillierte Angaben zur Leistung von BAW-Oszillatoren unter strengen sinusförmigen, zufälligen Vibrationen und mechanischen Stoßbedingungen und beschreibt verschiedene MIL-Std-883-Testmethoden, Testkonfigurationen und Leistungsergebnisse.
Technical article

Beyond quartz: How BAW clocks are redefining ADAS and IVI

So kann BAW zuverlässige Lokalisierung für sicherheitsrelevante Automobilanwendungen wie ADAS und IVI bieten.

CDC6CAKTIV

Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

CDC6C-Q1AKTIV

Energieeffizienter Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator mit niedrigem ppm-Wert fü

CC2652RBAKTIV

Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem

Die Fertigung von BAW-Resonatoren mindert Versorgungsprobleme

  • TI stellt seine auf der Bulk Acoustic Wave (BAW)-Technologie basierenden Produkte intern her, einschließlich Fertigung, Montage und Prüfung.
  • Die komplett interne Fertigung verringert die Abhängigkeit von externen Anbietern.                       
  • Die Integration unseres BAW-Resonators in Standard-Kunststoffgehäuse, die andere integrierte Schaltkreise (ICs) enthalten, ermöglicht es uns, Muster und Massenproduktionsbausteine mit einem einzigen IC für mehrere Frequenz-, Ausgangstyp- und Spannungsvarianten zu unterstützen.

LMK6DAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVDS-Oszillator

CDC6C-Q1AKTIV

Energieeffizienter Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator mit niedrigem ppm-Wert fü

LMK3H0102AKTIV

Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge