Analogschalter und Multiplexer
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere analogen Schalter und Multiplexer erhalten die Signalintegrität aufrecht und bieten gleichzeitig ein breites Spektrum von Optionen für Spannungen, Kanalkonfigurationen und Gehäuseoptionen. Reduzieren Sie die Designkomplexität und optimieren Sie die Systemkosten bei Messungen mit geringem Leckstrom, Ein-/Ausschaltreihenfolge, Sensoraggregation oder Busschaltung. Wir bieten auch Lösungen an, die protokollspezifische Signale unterstützen – darunter I2C, SPI, USB, HDMI und mehr.
Neue Produkte
Two-channel 32Gbps 2:1/1:2 differential multiplexer/demultiplexer
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.1
2-kanaliger analoger Multiplexer, 3,3 V, 4:1, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.263
Enhanced-product, ±12V, 2:1 three-channel general-purpose analog multiplexer
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.814
4-kanaliger FET-Busschalter für die Automobilindustrie, 3,3 V, 1:1 (SPST) mit Abschaltschutz
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.16