Digitale Demultiplexer & Decoder
Gepufferte 1-Bit- bis 4-Bit-Decoder, welche sich hervorragend für die Eingangs-/Ausgangserweiterung eignen
Lösen Sie häufige Probleme in Bezug auf E/A-Begrenzung, wie zum Beispiel das Erhöhen der Anzahl von Eingänge auf einem Mikrocontroller oder das Erhöhen der Anzahl von Ausgänge auf einem Mikrocontroller, mit unserem Sortiment von mehr als 100 digitalen Demultiplexern und Decodern. Das Sortiment umfasst 1-zu-2-, 2-zu-4- und 3-zu-8-Leitungs-Demultiplexer/Decoder.
Warum sollten Sie sich für unsere digitalen Demultiplexer & Decoder entscheiden?
Vielseitiges Gehäuseangebot
20 verschiedene Gehäusetypen mit vier verschiedenen Anzahlen von Pins ermöglichen beliebige Anwendungen
Optionen für Stroboskop und Adress-Latching
Mit der Aktivierung von High-Outputs oder adressierbaren Latching-Optionen kann Benutzer diese Eingänge ändern, ohne die Ausgänge zu beeinflussen
Schmitt-Trigger-Eingänge
Dies führt zu überlegener Rauschunempfindlichkeit und zuverlässigerer Leistung
Aufbau der Teilenummer eines Logikbausteins
Mehr über die verschiedenen Logikfamilien von TI und deren technische Daten erfahren
Logik-Teilenummern bezeichnen die Funktionalität und Eigenschaften des Bauteils mit einer Benennungsformel. In diesem Video wird die Bezeichnung der Komponenten eines Logikbauteils erläutert.
SN74HCS137AKTIV
Decoder/Demultiplexer, 3 Leitungen auf 8 Leitungen, mit Adresslatches
SN74LVC1G18AKTIV
Nicht invertierender Demultiplexer, 1 aus 2, mit Tri-State-Ausgang
SN74AHC138AKTIV
Decoder/Demultiplexer, 3 Leitungen auf 8 Leitungen, 2V auf 5,5V
Technical Resources
Application note
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E)
Bei der Entwicklung von Systemen mit CMOS- und BiCMOS-Geräten muss man die Eigenschaften dieser Familien und das Verhaltender Ein- und Ausgänge in Systemen verstehen.
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Schmitt-Auslöser, wie sie in vielen unserer digitalen Demultiplexer & Decoder enthalten sind, verbessern die Rauschunempfindlichkeit.
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI hat die HCS-Familie entwickelt, um die Leistung und Robustheit gegenüber älteren Technologien zu verbessern.