Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

Vereinfachen Sie die Signalumschaltung, verbessern Sie die Fähigkeiten des Systems und optimieren Sie Ihre Stückliste
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Nutzen Sie unser umfassendes Portfolio an Analogschaltern & -multiplexern, um Ihr Design zu vervollständigen. Unsere vielfältigen Produkte reichen von Gehäusen & Anschlussbelegungen nach Industriestandard bis hin zu platzsparenden Produkten der nächsten Generation. Unser Portfolio an Bausteinen mit geringen Leckströmen bietet außerdem niedrige Ladungsinjektion und große Spannungsbereiche, um eine präzise Signalverarbeitung zu ermöglichen.


Spannungspegel

Finden Sie den richtigen Multiplexer für Ihre Anwendung. Unser umfassendes Portfolio bietet eine Reihe von Lösungen für verschiedene Versorgungsspannungsbereiche.

Leckstrom und Durchlasswiderstand

Ein geringer Leckstrom trägt zur Aufrechterhaltung der Signalintegrität in Präzisionsschaltkreisen mit hoher Impedanz bei, während ein niedriger Durchlasswiderstand die Verlustleistung reduziert und eine gleichbleibende Leistung in Ihrem gesamten System liefert.

Kompakte Multiplexer

Sparen Sie Platinenplatz durch die Nutzung eines TI-Multiplexers mit geringem Platzbedarf. Dieses Bausteinportfolio kann zur Entwicklung von Designs mit begrenzten Platzverhältnissen verwendet werden.
Erfahren Sie mehr über unsere Signalroutinglösungen für Schnittstellen, einschließlich Busschaltung, USB, PCIe, I2C und I3C, SPI, MIPI, DisplayPort™ und HDMI.

Zugehörige Kategorien


Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

Analogschalter und Multiplexer

Analoger Schalter und Multiplexer-Funktionen

Die Vorteile unserer Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom

Der Begriff Leckstrom beschreibt die geringe Strommenge, die durch Geräte fließt, die entweder ein- oder ausgeschaltet sind. Übermäßiger Leckstrom erhöht sowohl den Stromverbrauch als auch das Rauschen des Systems. Unsere Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom minimieren diesen und reduzieren so das Rauschen und den Stromverbrauch des Systems.

  • Hochpräzise Eigenschaften: niedriger Con, niedriger Ron, niedrige Ladungsinjektion
  • Optimiert für energieeffiziente, hochpräzise Operationen
  • Großer Versorgungsspannungsbereich von bis zu ±50V
  • Geringe Stromaufnahme

TMUX7612AKTIV

Vierkanal-Präzisionsmultiplexer mit 50 V, 1,3 Ω RON, 1:1 (SPST) und 1,8-V-Logik

TMUX8612AKTIV

4-kanalige Schalter mit Latch-up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik, 100 V, flacher RON, 1:1 (SPST)

TMUX1102AKTIV

1-kanaliger Präzisions-Schalter (Active-Low), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST)

Sparen Sie Platinenplatz und Kosten mit platzsparender Gehäusetechnologie

Nutzen Sie die Gehäusetechnologie der nächsten Generation, um den Platzbedarf auf der Platine zu reduzieren. Diese kleinen Gehäuse werden sowohl in bedrahteten als auch in unbedrahteten (QFN) Optionen angeboten und ermöglichen Designs mit höherer Dichte. Wählen Sie aus Anschlussbelegungen nach Industriestandard mit platzsparenden Abmessungen:

  • DYY 
  • DCK
  • DBV

Sehen Sie sich unsere Produktauswahl nach Gehäusen an:


Unsere Präzisionsschalter bieten eine größenoptimierte Lösung für herkömmliche mechanische Relais und Fotorelais und halten gleichzeitig einen niedrigen und flachen Durchlasswiderstand aufrecht. Darüber hinaus bieten diese Analogschalter eine höhere langfristige Zuverlässigkeit. Nutzen Sie unsere Präzisionslösungen, um 70 % oder mehr Platinenplatz im Vergleich zu mechanischen Schaltern und Fotorelais zu sparen.


Application note

Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density

Entdecken Sie, wie unsere SPI-gesteuerten Multiplexer Platinenplatz sparen und Designflexibilität bieten können.
Application note

When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Systeme mithilfe unserer integrierten Multiplexer mit flachem Durchlasswiderstand als Ersatz für Fotorelais weiter optimiert werden können.

TMUXS7614DAKTIV

50 V, SPI-gesteuerter 8-Kanal-Präzisionsschalter, 1 Ω RON, hohe Dichte, 1:1 (SPST) mit 1,8 V-Logik

TMUX7612AKTIV

Vierkanal-Präzisionsmultiplexer mit 50 V, 1,3 Ω RON, 1:1 (SPST) und 1,8-V-Logik

TMUX8612AKTIV

4-kanalige Schalter mit Latch-up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik, 100 V, flacher RON, 1:1 (SPST)

Zuverlässiges und kostengünstiges Multiplexing mit Bausteinen aus unserem Q100-qualifizierten Portfolio

Die Anzahl und Funktionen von Sensoren in Neufahrzeugen steigen rapide an. Durch diese Zunahme werden mehr GPIOs und ADCs benötigt, um alle Signale zu überwachen. Wählen Sie einen Multiplexer aus unserem umfassenden Portfolio mit AEC-Q100-Zulassung, um MCU-Kanäle einzusparen.


TMUX1308A-Q1AKTIV

1-Kanal-Analog-Mux für Automobilindustrie, 5 V, 8:1, Einspeisestromregelung, 1,8-V-Logik

SN74LVC1G3157-Q1AKTIV

1-Kanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 2:1 (SPDT)

TS5A23157-Q1AKTIV

Zweikanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 2:1 (SPDT)

Hochspannungs-Präzisionsschalter wie TMUX9832 und TMUX9616 ermöglichen kleinere Sensorlösungen für Ultraschallwagen und -sonden. Diese Schalter ermöglichen das Umschalten mehrerer Piezo-Elemente, um scharfe Ultraschallbilder zu erzeugen.  


Application note

Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches

Erfahren Sie, wie Sie mit unserem neuesten analogen 32-Kanal-Hochspannungsmultiplexer TMUX9832 ein Ultraschallsystem mit 64 Kanälen erstellen können.
Application note

Switching Ultrasonic and Ultrasound Signals with TMUX9832

Lernen Sie drei Anwendungsfälle für TMUX9832 kennen, die zeigen, wie Multiplexer verwendet werden können, um die Effizienz der Datenerfassung zu verbessern und die Systemerweiterung in verschiedenen Branchen zu vereinfachen.
Application note

Smallest 128ch Multiplexer Design for Ultrasound Using 4 of TMUX9832 vs 2 of 64 Channel Devices (Rev. A)

Entdecken Sie, wie die Verwendung von vier TMUX9832 Ihr Design im Vergleich zu zwei marktüblichen 64-Kanal-Bausteinen weiter vereinfacht.

TMUX9832AKTIV

32-Kanal-Switch mit Latch-up-Immunität für 220 V Hochspannung 1:1, 5 V Spannungsversorgung

TMUX9616AKTIV

16-Kanal-Switch, 1:1, mit Latch-up-Immunität für 220 V Hochspannung

TMUX6211AKTIV

36-V-Low-Ron, 1:1, 4-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-Logiksteuerung

Technical Resources

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Schalter und Multiplexer&

Sehen Sie sich diesen umfassenden Lehrplan mit kurzen Schulungsvideos an, in denen die Grundlagen von Analogschaltern und Multiplexern behandelt werden. Erfahren Sie mehr über gängige Architekturen, Spezifikationen, Merkmale und Parameter von Switches.
Application note

Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)

Dieser Anwendungsbericht erörtert einige der wichtigsten Eigenschaften und Merkmale der Switches und Multiplexer-Familien von TI, um den Auswahlprozess einfacher und effizienter zu gestalten.
Application note

Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)

Dieses Glossar bietet einen kurzen Überblick und eine Einführung in die Terminologie, Funktionen und Parameter für unsere Multiplexer und Signal-Switches für Analoge-Signalkette-Anwendungen.

TMUX5509

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.978

TMUX4053-EP

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.814

TMUX4052-EP

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.814

TMUX142-SEP
TMUX122-SEP
TMUX5508

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.978