Thermistoren
Nach Kategorien durchsuchen
Nutzen Sie unser Thermistor-Portfolio zur Entwicklung von Anwendungen, welche die Vorteile der linearen Siliziumthermistor-Technologie mit den gleichen niedrigen Kosten und der geringen Größe herkömmlicher NTC-Thermistoren verbinden. Diese Bausteine bieten eine hohe Empfindlichkeit über den gesamten Temperaturbereich, die eine um bis zu 50 % höhere Genauigkeit im Vergleich zu NTC-Thermistoren ermöglicht. Vereinfachen Sie Ihren Entwicklungsprozess, indem Sie die Notwendigkeit für zusätzliche Linearisierungsschaltungen und Mehrpunktkalibrierung beseitigen.
Durchsuchen Sie sortiert nach parametrischen Spezifikationen
Vorteile unseres Thermistoren-Portfolios
Technical Resources
Lineare oder NTC-Thermistoren – was sollten Sie wählen?
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
Thermistor-Designtool
Erzielen Sie mit unseren Temperaturmesslösungen die maximale Motorleistung und -effizienz bei gleichzeitiger Einhaltung sicherer thermischer Grenzwerte
In Motorsteuerungsanwendungen verhindern unsere Temperatursensoren, dass Motoren sichere Betriebstemperaturen überschreiten, die zu Überhitzung, Lagerausfällen, Überlasten oder Wicklungsfehlern führen können. Gleichzeitig ermöglicht der Betrieb näher an den thermischen Grenzen eine Spitzenleistung der Motorsteuerung ohne Beeinträchtigung der Motorlebensdauer.
Vorteile:
- Die Aktivierung von Kühlern/Heizgeräten bei erhöhten Temperaturen schützt Batteriemanagementsysteme und den Systemzustand und reduziert gleichzeitig die Systemausfallzeit.
- Sicheres Power-Management steigert die Leistung anderer Sensoren und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
Empfohlene Ressourcen
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – TMP6-Thermistor-Design-Tool mit Nachschlage-Tabellen, Leistungsvergleichen und Codebeispielen
Ermöglichen Sie mit unseren Temperaturmesslösungen Echtzeit-Temperaturüberwachung zum Schutz vor Übertemperatur, Unter- und Überspannung oder Entladung
In automatisierten Fabriken überwachen unsere Temperatursensoren Akkupacks und Ladegeräte sowie Industrie-, Telekommunikations- und Servernetzteile und AC/DC-Stromversorgungen. Die genaue Überwachung ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad, verlängert die Batterielebensdauer und ermöglicht ein schnelleres Laden, indem die Stromversorgung auf der Grundlage von Echtzeitdaten optimiert wird.
Vorteile:
- Thermische Driftkompensation zur Erhöhung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
- Geringere Wartungskosten und geringere Systemausfallzeiten durch Verwendung von Temperaturdaten zur schnellen Überhitzungserkennung.
Empfohlene Ressourcen
- PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
- TIDA-010208 – Akkupack-Ref.design für 10 bis 16 serielle Zellen mit genauer Zellm. und Highside-MOSFET-Steuerung
Optimieren Sie die Leistung von Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV)/EV und erhöhen Sie gleichzeitig die Leistungsdichte und optimieren Sie die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit mit unseren Temperaturerfassungslösungen
In HEV-, EV- und Antriebsstrang-Anwendungen stellen unsere Temperatursensoren sicher, dass Komponenten innerhalb sicherer thermischer Grenzen arbeiten, effizient auf Basis von Batterieprofilen laden und den Strom an überhitzten Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) regulieren.
Vorteile:
- Die Aktivierung von Kühlern/Heizgeräten bei erhöhten Temperaturen trägt dazu bei, Komponentenausfälle zu verhindern und gleichzeitig die Batteriemanagementsysteme und den MOSFET-Zustand zu schützen.
- Effizientes Power-Management verkürzt die Ladezeit und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
- Optionen mit Zulassung für die Automobilindustrie und Möglichkeiten für funktionale Sicherheit von TI
Empfohlene Ressourcen
- PMP22650 – Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
- TMP61-Q1 – Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H
- TMP63-Q1 – Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 100 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805
- TMP64-Q1 – Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 47 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805