Digitale Temperatursensoren
Nach Kategorien durchsuchen
Unser breites Portfolio an digitalen Temperatursensor-ICs bietet extrem hohe Genauigkeit von bis zu ± 0,08 °C, geringen Stromverbrauch und einfache Handhabung für eine Vielzahl von Designanforderungen. Unser kompaktes Gehäuse reduziert Komplexität und Kosten für ein breites Spektrum von Temperaturmessanwendungen. Unsere digitalen Temperatursensoren sind in einer großen Auswahl an Schnittstellenoptionen erhältlich und lassen sich nahtlos in Ihr Design integrieren.
Finden Sie Temperatursensoren nach Schlüsselkriterien
Genauigkeit
Bausteintyp
Ausgewählte digitale Temperatursensoren
Sortiment zur digitalen Temperatursensorik
Technical Resources
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Erzielen Sie mit unseren Temperaturmesslösungen hohe Genauigkeit und optimieren Sie Kaltstellenkompensationssysteme bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität und Kosten
In speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Industrie-PCs ermöglichen die hochlinearen Temperatursensoren mit integrierten Schaltkreisen von TI die Wegfall der Komplexität diskreter Komponenten. Dadurch lassen sich Systemausfälle in Echtzeit erkennen und Wartungskosten und Ausfallzeiten reduzieren.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Aktivierung von Kühlern und Heizern, um Abschaltungen bei erhöhten Temperaturen zu verhindern
- Übertemperaturschutz für Batteriemanagement und Systemzustand
- Effizientes Power-Management zur Maximierung der Komponentenlebensdauer
- Kaltstellenkompensation
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010019 – RTD-Ersatz für Kaltstellenkompensation in einem Temperatursensor – Referenzdesign
- LM75SW-LINUX – Linux-Treiber für I2C-Temperatursensoren
Erfüllen Sie mit unseren Temperaturmesslösungen die medizinischen Präzisionsstandards ASTM E1112 und ISO 60601-2-56 und ermöglichen Sie gleichzeitig Designs mit geringerem Stromverbrauch und kompakteren Formfaktoren
Wearable-Geräte, medizinische Geräte und Patientenüberwachung erfordern präzise thermische Messungen, um genaue Echtzeitdaten bereitzustellen. Das digitale Temperatursensor-Portfolio von TI unterstützt Designer bei der Entwicklung intelligenterer, kompakter, energieeffizienter und schnell ansprechender Lösungen für das Gesundheitswesen.
Unsere Temperatursensoren ermöglichen Folgendes:
- Geringen Stromverbrauch in kleinen Gehäusen für unauffällige Überwachung
- Übertemperaturschutz für Batteriemanagement und Systemzustand
- Echtzeitverfolgung von Körpertemperatur, zirkadianem Rhythmus, Übelkeit und Eisprung
- Genauigkeit gemäß den medizinischen Standards ASTM E1112 und ISO 60601-2-56
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01624 – Referenzdesign für Bluetooth®-fähiges flexibles PCB-Pflaster zur hochgenauen Messung der Hauttempera
- TIDA-060034 – Referenzdesign für flexiblen Leiterplattenstreifen zur Körpertemperaturüberwachung für Höreranwendun
Kalibrieren und schützen Sie temperaturabhängige elektrische Komponenten und optimieren Sie gleichzeitig die Zertifizierung für funktionale Sicherheit mit unseren Temperaturmesslösungen
Temperatursensoren in Kamera-, Radar-, LIDAR- und industriellen Kameramodulen ermöglichen die Kalibrierung von Laufzeitsensoren, ergänzenden Metalloxid-Halbleiter-Imagern und Kernsystemen auf einem Chip unter Beibehaltung sicherer Betriebsgrenzen. Damit eignen sie sich ideal für autonomes Fahren und Sicherheitsfunktionen.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Lösungen mit kleinem Formfaktor und geringem Stromverbrauch für kompakte Kameramodule
- Übertemperaturschwellenschutz für zuverlässigen Kamerabetrieb
- Eine digitale Schnittstelle zur Eliminierung von Signalkettenfehlern und Anpassung an jede Platinenarchitektur
- Optionen mit Zulassung für die Automobilindustrie und Möglichkeiten für funktionale Sicherheit von TI
Empfohlene Ressourcen
- TIDEP-0092 – Kurzstreckenradar (SRR) – Referenzdesign
- TMP103 – 1,4-V-fähiger digitaler Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit I2C/SMBus im WCSP-Gehäuse
- TMP112-Q1 – Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä
- TMP1075 – Temperatursensor für I²C mit 1 Grad Celsius Genauigkeit mit Leistungsaufrüstungen gemäß Industriesta