Ultraschallsensor-AFEs

Erweitern Sie Ihr System mit Ultraschallsensorlösungen für Durchfluss-, Füllstands-, Näherungs-, Positions-, Bild- und Abstandsmessungen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Ultraschallwellen sind Schwingungen mit einer Frequenz oberhalb des menschlichen Hörbereichs (>20 kHz), die sich durch Luft oder Flüssigkeiten ausbreiten können. Es ist möglich, Strömungen zu messen, Objekte zu erkennen, Konzentrationsanalysen durchzuführen und Entfernungen mit Techniken wie der Laufzeit- oder Dopplermethode zu messen, ohne dass ein physischer Kontakt besteht. Ultraschallsensoren eignen sich für eine breite Palette von Materialien unabhängig von Form, Transparenz oder Farbe.

Durchsuchen nach Typ


Frequenz

Wählen Sie Antriebsübertrager von 31,25 kHz bis 4 MHz, die Objekte mit einer Auflösung von 1 mm bis 1 cm genau zu erkennen und Übertrager für die Durchflussmessung zu unterstützen.

Bausteintyp

Verkleinern Sie Ihr Design mit vollständig programmierbaren, integrierten und analogen Frontend-(Analog Front-End (AFE))-Lösungen, die Systemflexibilität ermöglichen.

Merkmale

Erfüllen Sie die Strom- und Spannungsanforderungen von Messwandlern mit Direktantrieben und Transformatortreberlösungen sowie impedanzangepassten Treibern für eine genaue Durchflussmessung.

Design & development resources

Referenzdesign

Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)

Referenzdesign

Referenzdesign zur Annäherungsmessung (PSM) mit Ultraschall

Dieses Referenzdesign ist eine Lösung mit kleinem Formfaktor, die einen doppelseitigen Leiterplattenabstand und minimale unterstützende Komponentenanforderungen für den Ultraschallsensor-Signalumformer PGA460 zeigt. Dieses Modul arbeitet im monostatischen Modus für den Sende- und Empfangsbetrieb (...)
Referenzdesign

Ultraschallsensor-Schnittstellen-IC für Parkassistenz- oder Totwinkelerkennungssysteme im Automobilb

Das TIDA-00151-Referenzdesign enthält einen PGA450-Q1, einen System-on-Chip(SOC)-Sensorschnittstellen-IC für Ultraschallsensoren im Automobilbereich. Es ermöglicht die gesamte Signalkonditionierung und -verarbeitung für die Echosignale des Messwandlers und die Berechnung des Abstands zwischen dem (...)

Warum sollten Sie sich für unsere Ultraschallsensoren entscheiden?

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design
Qualität und Leistung
Support

Technical Resources

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Ultraschallmessungen

Dieses modulare On-Demand-Schulungsprogramm umfasst praxisorientierte Schulungsvideos. Die Kombination von Theorie und Anwendungsübungen informiert Sie schnell über die Grundlagen der Entwicklung mit Ultraschallsensorik.
Application note

Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)

Lesen Sie in unserem Anwendungshinweis zu den Grundlagen der Ultraschalltechnik mehr über die Grundlagen der Messung mit Ultraschalltechnik.
Application note

How to select the right proximity sensor technology

Lesen Sie unsere Infografik zur Näherungsmessung, um die Vor- und Nachteile jeder Technologie, die wir anbieten, einschließlich der Ultraschalltechnik, schnell zu verstehen.