Induktive Sensor-AFEs

Erkennung der Position leitfähiger Zielobjekte mit kontaktlosen magnetfreien Sensoren
Alle Produkte anzeigen

Erzielen Sie Auflösungen im Submikron-Bereich in Positionssensoranwendungen mit Analog-Frontends (AFEs) für induktive Sensoren und Inductance-to-Digital-Wandlern (LDC), die immun gegen Gleichstrom (DC)-Magnetfelder sind und keine Magneten für den Betrieb benötigen. Unsere induktiven Sensor-AFEs bleiben dank ihrer kontaktlosen Eigenschaften auch in rauen Umgebungen zuverlässig.


Featured inductive sensor AFEs

Referenzdesign

Induktiv Touch-Edelstahl-Tastenfeld-Referenzdesign für wasserdichte/geräuscharme HMI-Anwendungen

Dieses Edelstahl-Tastenfeld mit 16 Tasten und der induktiven Touch-Technologie von TI umfasst hochempfindliche Tasten auf einem Stück Edelstahl der Stärke 0,6 mm.  Das Design verwendet einen Mux-Ansatz, um eine hohe Anzahl von Tasten auf einem einzigen LDC1614-Baustein zu implementieren. Das (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für Drehgeber zur induktiven Erfassung von 32 Positionen mit dem LDC0851

Ein Design mit induktiver Abtastung und Inkrementalgeber kann eine robuste und kostengünstige Schnittstelle für Steuereingänge bieten.  Er kann zuverlässig in Umgebungen mit Schmutz, Feuchtigkeit oder Öl eingesetzt werden, die für andere Sensortechnologien problematisch wären. Diese Lösung (...)
Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für Referenz-Spulenplatine

Das LDCCOILEVM bietet maximale Flexibilität für das System-Prototyping und ermöglicht Experimente mit verschiedenen Spulengrößen. Es umfasst 19 einzigartige Arten von PCB-Spulen, die von langen rechteckigen asymmetrischen Spulen bis zu kleinen kreisförmigen Spulen mit einem Durchmesser von 3 mm (...)

Vorteile unserer induktiven Sensor-AFEs

Interaktive Touch-Tasten
Ereigniszählung
Metall-Näherungserkennung


Vorteile der induktiven Sensorik von TI

Entwickeln Sie einfache, zuverlässige und langlebige Touch-Tasten-Lösungen mit induktiven Sensor-AFEs

Vorteile:

  • Die Fähigkeit der Induktionsspule, unterschiedliche Kraftniveaus auf der Oberfläche zu erkennen, ermöglicht eine mehrstufige Funktionalität.
  • Die geringere Abnutzung der Tastenoberflächen führt zu einer längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Tasten.
  • Zuverlässige Leistung in verunreinigten Umgebungen.
  • Keine Ausschnitte, Löcher oder bewegliche Teile.
  • Reagiert auf Finger mit Handschuhen.

Application note

Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)

In diesem Anwendungsbericht werden vier Anwendungen von induktiven und kapazitiven Sensoren diskutiert. Die Vorteile des Einsatzes der verfügbaren Technologien und Ressourcen zur Bewältigung der Konstruktionsherausforderungen in jeder Anwendung werden hervorgehoben.
Application note

Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A)

Der Design-Leitfaden für induktive Touchsysteme gibt einen Überblick über den typischen mechanischen Aufbau und das elektrische Design von Sensoren für HMI (Human Machine Interface)-Tastenanwendungen.
Application brief

Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Sie induktive Touch-Tasten für Wearable-Anwendungen einsetzen können.

LDC3114AKTIV

4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung

LDC2112AKTIV

2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve

LDC2114AKTIV

4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve

Verwenden Sie induktive Sensor-AFEs, um Erhöhungen und Verringerung von Positionen zu erkennen

Vorteile:

  • Keine Kalibrierung erforderlich.
  • Kostengünstig.
  • Staub- und schmutzresistent.
  • Nicht durch Magnete beeinflusst.
  • Kann mehr als 300 Ereignisse pro Sekunde messen.
  • Minimaler Mikrocontroller-Speicher und minimale Instruktionen erforderlich.

Application note

Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)

In diesem Anwendungsbericht werden vier Anwendungen von induktiven und kapazitiven Sensoren diskutiert. Die Vorteile des Einsatzes der verfügbaren Technologien und Ressourcen zur Bewältigung der Konstruktionsherausforderungen in jeder Anwendung werden hervorgehoben.
Application note

Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C)

Dieser Anwendungshinweis behandelt die Parameter, die bei der Entwicklung eines Sensors für bestimmte induktive Messanwendungen zu berücksichtigen sind.

LDC0851AKTIV

Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU

LDC1314AKTIV

4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit

Erkennen Sie Stärke, Nähe und Vorhandensein von Metall mit induktiven Sensor-AFEs

Vorteile:
  • Kann das Vorhandensein und die Nähe von Metall sowie den Kompressionsgrad einer Feder erkennen und die Geschwindigkeit und Position eines rotierenden Systems (z. B. Zählen von Zahnrädern) messen, um die Systemanforderungen zu erfüllen.
  • Kann das Vorhandensein, die Dicke und die Nähe eines externen Metalls erkennen, um Manipulationen zu verhindern
  • Der Sensor ist eine einfache Leiterplattenspule. Ziel ist ein metallisches Material, das kleinere Formfaktoren und geringere Kosten ermöglicht
  • Reichweite bis zu 200 % des Spulendurchmessers mit der LDC161x-Familie für größere Reichweite

Application note

Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)

In diesem Anwendungsbericht werden vier Anwendungen von induktiven und kapazitiven Sensoren diskutiert. Die Vorteile des Einsatzes der verfügbaren Technologien und Ressourcen zur Bewältigung der Konstruktionsherausforderungen in jeder Anwendung werden hervorgehoben.
Application note

Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection

In diesem Anwendungsbericht werden die typischen Anwendungsfälle, die Vorteile und der Designprozess für die LDC-Sensoren von TI in der Näherungssensorik für Metalle beschrieben.

LDC3114AKTIV

4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung

LDC1614AKTIV

4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit

LDC0851AKTIV

Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU

Erhalten Sie Immunität gegen externe Magnetfelder, die Ihr System mit induktiven Sensor-AFEs stören könnten

Vorteile:

  • Inhärente Immunität gegen Breitbandrauschen und angestrebte Frequenzbereiche, die außerhalb des Resonanzfrequenzbereichs liegen.
  • Interne elektromagnetische Störungen (EMI) und Deglitch-Filter verhindern, dass hochfrequente Signale den Stromkreis nach den Sensoren stören, und erhöhen die Störfestigkeit.
  • Ein Sicherheitsmerkmal ist die Verhinderung der Beeinflussung des Baustein- und Systemverhaltens durch externe Magnetfelder.

Application note

EMI Considerations for Inductive Sensing

In diesem Anwendungsbericht werden verschiedene Verfahren zur Reduzierung von EMI bei der Verwendung von Induktivität-Digital-Wandlern (LDCs) von TI erläutert.
Application note

Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114

Erfahren Sie, wie der LDC3114 mit elektromagnetischen Störungen umgeht.

LDC0851AKTIV

Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU

LDC3114AKTIV

4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung

LDC1612AKTIV

2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit

Hochgeschwindigkeits-Positionserfassung bei Drehbewegungen

Vorteile: 

  • Integrierter analoger Frontend-IC für kontaktlose, induktive Positionssensoren zur absoluten Drehposition von 0° bis 360°
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit von ≤ 1 Grad bei Drehzahlen bis zu 480.000 U/min
  • Funktionale Sicherheit-konform mit LDC5072-Q1 mit Systematik- und Hardwarefunktionen bis ASIL C 
  • Unterstützt den Betrieb in rauen Umgebungen und ist immun gegen verstreute Magnetfelder, Schmutz und Kontamination
  • Umfangreiche IC-, Sensoreingangs-, -Ausgangs- und Versorgungspin-Diagnostik

White paper

Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors

Erfahren Sie, wie Produkte von TI, einschließlich LDC5072-Q1, zur Unterstützung der funktionalen Sicherheit im Automobilbereich eingesetzt werden können.
User guide

Sensor Design Tool Getting Started and Troubleshooting Guide

Anleitung zum Herunterladen und Installieren des Sensordesign-Tools LDC5072.

LDC5071-Q1AKTIV

Induktiver Positionssensor AFE mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie

LDC5072-Q1AKTIV

Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie

Technical Resources

Application note

Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung induktiver und kapazitiver Sensortechnologie und entdecken Sie unsere Designressourcen.
Application note

LDC Device Selection Guide (Rev. D)

Lesen Sie unseren Leitfaden zur Auswahl von Bausteinen, um den besten induktiven Sensorbaustein (LDC) für Ihr Design zu ermitteln.

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – induktive Sensorik

Dieses modulare On-Demand-Schulungsprogramm umfasst praxisorientierte Schulungsvideos, die Theorie und Anwendungsübungen kombinieren, um Sie schnell über das Design induktiver Sensoren, wichtige gängige Anwendungen und Ressourcen zu informieren.