Induktive Sensor-AFEs
Erzielen Sie Auflösungen im Submikron-Bereich in Positionssensoranwendungen mit Analog-Frontends (AFEs) für induktive Sensoren und Inductance-to-Digital-Wandlern (LDC), die immun gegen Gleichstrom (DC)-Magnetfelder sind und keine Magneten für den Betrieb benötigen. Unsere induktiven Sensor-AFEs bleiben dank ihrer kontaktlosen Eigenschaften auch in rauen Umgebungen zuverlässig.
Featured inductive sensor AFEs
Induktiv Touch-Edelstahl-Tastenfeld-Referenzdesign für wasserdichte/geräuscharme HMI-Anwendungen
Referenzdesign für Drehgeber zur induktiven Erfassung von 32 Positionen mit dem LDC0851
Evaluierungsmodul für Referenz-Spulenplatine
Das LDCCOILEVM bietet maximale Flexibilität für das System-Prototyping und ermöglicht Experimente mit verschiedenen Spulengrößen. Es umfasst 19 einzigartige Arten von PCB-Spulen, die von langen rechteckigen asymmetrischen Spulen bis zu kleinen kreisförmigen Spulen mit einem Durchmesser von 3 mm (...)
Vorteile unserer induktiven Sensor-AFEs
Vorteile der induktiven Sensorik von TI
Entwickeln Sie einfache, zuverlässige und langlebige Touch-Tasten-Lösungen mit induktiven Sensor-AFEs
Vorteile:
- Die Fähigkeit der Induktionsspule, unterschiedliche Kraftniveaus auf der Oberfläche zu erkennen, ermöglicht eine mehrstufige Funktionalität.
- Die geringere Abnutzung der Tastenoberflächen führt zu einer längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Tasten.
- Zuverlässige Leistung in verunreinigten Umgebungen.
- Keine Ausschnitte, Löcher oder bewegliche Teile.
- Reagiert auf Finger mit Handschuhen.
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A)
Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A)
Verwenden Sie induktive Sensor-AFEs, um Erhöhungen und Verringerung von Positionen zu erkennen
Vorteile:
- Keine Kalibrierung erforderlich.
- Kostengünstig.
- Staub- und schmutzresistent.
- Nicht durch Magnete beeinflusst.
- Kann mehr als 300 Ereignisse pro Sekunde messen.
- Minimaler Mikrocontroller-Speicher und minimale Instruktionen erforderlich.
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C)
Erkennen Sie Stärke, Nähe und Vorhandensein von Metall mit induktiven Sensor-AFEs
- Kann das Vorhandensein und die Nähe von Metall sowie den Kompressionsgrad einer Feder erkennen und die Geschwindigkeit und Position eines rotierenden Systems (z. B. Zählen von Zahnrädern) messen, um die Systemanforderungen zu erfüllen.
- Kann das Vorhandensein, die Dicke und die Nähe eines externen Metalls erkennen, um Manipulationen zu verhindern
- Der Sensor ist eine einfache Leiterplattenspule. Ziel ist ein metallisches Material, das kleinere Formfaktoren und geringere Kosten ermöglicht
- Reichweite bis zu 200 % des Spulendurchmessers mit der LDC161x-Familie für größere Reichweite
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection
Erhalten Sie Immunität gegen externe Magnetfelder, die Ihr System mit induktiven Sensor-AFEs stören könnten
Vorteile:
- Inhärente Immunität gegen Breitbandrauschen und angestrebte Frequenzbereiche, die außerhalb des Resonanzfrequenzbereichs liegen.
- Interne elektromagnetische Störungen (EMI) und Deglitch-Filter verhindern, dass hochfrequente Signale den Stromkreis nach den Sensoren stören, und erhöhen die Störfestigkeit.
- Ein Sicherheitsmerkmal ist die Verhinderung der Beeinflussung des Baustein- und Systemverhaltens durch externe Magnetfelder.
EMI Considerations for Inductive Sensing
Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114
Hochgeschwindigkeits-Positionserfassung bei Drehbewegungen
Vorteile:
- Integrierter analoger Frontend-IC für kontaktlose, induktive Positionssensoren zur absoluten Drehposition von 0° bis 360°
- Hohe Auflösung und Genauigkeit von ≤ 1 Grad bei Drehzahlen bis zu 480.000 U/min
- Funktionale Sicherheit-konform mit LDC5072-Q1 mit Systematik- und Hardwarefunktionen bis ASIL C
- Unterstützt den Betrieb in rauen Umgebungen und ist immun gegen verstreute Magnetfelder, Schmutz und Kontamination
- Umfangreiche IC-, Sensoreingangs-, -Ausgangs- und Versorgungspin-Diagnostik
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Sensor Design Tool Getting Started and Troubleshooting Guide
LDC5071-Q1AKTIV
LDC5072-Q1AKTIV
Technical Resources
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
LDC Device Selection Guide (Rev. D)
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – induktive Sensorik
Optimieren Sie Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit mit induktiven Sensor-AFEs für Gerätedesigns
Unsere induktiven Sensor-AFEs ermöglichen Funktionen wie Bestückungserkennung, Greiferkennung, Getriebeerkennung, Nagelerkennung, Drehung von Drehreglern und Tasten in Haushaltsgeräten wie Staubsaugerrobotern, kabellosen Elektrowerkzeugen, Waschmaschinen und Trocknern, Kochplatten und Kühlschränken.
Vorteile:
- Magnetlose induktive Sensorik bedeutet keine magnetischen Störungen.
- Kann mit Handschuhen oder in rauen oder schmutzigen Umgebungen verwendet werden.
- Eignet sich für die Näherungserkennung von Metall.
- Einfache Implementierung für Ihr System.
- Das LDC0851 ist mit Schalterfunktion ausgestattet.
Empfohlene Ressourcen
- BOOST-LDC3114EVM – LDC3114 Evaluierungsmodul für induktive Sensorik
- LDC0851EVM – LDC0851EVM – Hochpräziser induktiver Schalter mit gestapelten Spulen – Evaluierungsmodul
- LDC1314EVM – LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern
Erzielen Sie hohe Leistung bei gleichzeitiger Kostenoptimierung und Einfachheit mit induktiven Sensor-AFEs
Effiziente Sensorik wie Manipulationserkennung sowie offene und enge Erkennung in Anwendungen wie elektronischen intelligenten Schlössern, drahtlosen Sicherheitskameras und Tür- und Fenstersensoren.
Vorteile:
- Kann das Vorhandensein, die Stärke und die Nähe eines externen, zu Manipulationen verwendeten, Metalls erkennen.
- Kein kostspieliger Magnet erforderlich.
- Einfache Implementierung für Ihr System.
- Das LDC0851 ist mit Schalterfunktion ausgestattet.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01377 – Referenzdesign für die Erkennung von Manipulationen am Gehäuse mit induktiver Abtastung
- LDC0851EVM – LDC0851EVM – Hochpräziser induktiver Schalter mit gestapelten Spulen – Evaluierungsmodul
Erzielen Sie hohe Auflösung und hohe Genauigkeit mit unseren induktiven Sensoren in Traktionsumrichtern, Bremssystemen, Motoraktuatoren und Servoantrieben
Induktive Positionssensoren für den Automobil- und Industriemarkt ermöglichen absolute und hochgenaue Winkelmessungen über Rotations- und Linearverschiebungslösungen hinweg.
Vorteile:
- Benötigt keine Magneten mehr.
- Immun gegen verstreute Magnetfelder.
- Einfache Integration mit Systemen zur Positionserfassung mit Sinus- und Kosinus-Eingängen.
- Ersetzt sperrige und teure Resolver.
- Unterstützt sehr hohe Rotationsgeschwindigkeiten mit Linearität <1 Grad bei 480.000 RPMs mit richtiger Sensorspulenkonstruktion.
- Kostenoptimierte Lösung auf Leiterplattenbasis.
- Unterstützt redundante Systemdesigns für funktionale Sicherheit.
Empfohlene Ressourcen
- LDC5072-Q1 – Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
- LDC5071-Q1 – Induktiver Positionssensor AFE mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
- LDC5072Q1EVM – LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen
- LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL – LDC507x Designtool für Leiterplattensensoren zur Schätzung der Motorposition