Näherungssensoren
Unsere Produkte, Tools und Entwicklungskits für Näherungssensoren ermöglichen die nächste Generation optischer Sensoriksysteme, z. B. für die Fabrikautomation, Gebäudeautomation, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Mit unseren Bausteinen können Sie jeden Aspekt Ihres Designs vollständig anpassen, indem Sie unsere ToF-Chipsätze für Ihre Anwendungen zur Abstandsmessung über große Entfernungen, zur Hinderniserkennung oder zur Hindernisvermeidung verwenden.
Warum sollten Sie sich für unsere Näherungs- und Distanzsensoren entscheiden?
Technical Resources
Schulungsreihe zur Laufzeitmessung (ToF) der TI Precision Labs (TIPL)
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
How to select the right proximity sensor technology
Ermöglichen Sie mit unseren Näherungssensoren die Hinderniserkennung und -vermeidung für autonom fahrende Fahrzeuge
Unsere optischen Näherungssensoren zur Laufzeitmessung ermöglichen Ihnen die Implementierung von Hinderniserkennung und -vermeidung für Navigationssysteme in Fahrzeugen und zur Benachrichtigung über mögliche Hindernisse.
Vorteile:
- Ein flexibles Sichtfeld ermöglicht eine vollständige individuelle Systemanpassung.
- Die Immunität gegen Farbe und Reflexion des Zielobjekts ermöglicht eine umfassende Umgebungserfassung.
- Mit Umgebungslichtunterdrückung bis zu 130 kLux.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010077 – All-in-one-Referenzdesign für Roboteranwendungen zur Hinderniserkennung, Klippenerkennung und Blocki
- TIDA-010021 – Referenzdesign zur Näherungserfassung mit großem Erfassungswinkel (120° Sichtfeld bei 1,6 Metern) un
- OPT3101 – ToF-basiertes Analog-Frontend (AFE), mit großer Reichweite zur Näherungs- und Entfernungserfassung
- OPT3101EVM – OPT3101 – Evaluierungsmodul für ToF-basierten Näherungs- und Distanzsensor mit großer Reichweite
- OPT3101ESTIMATOR-SW – OPT3101 System-Berechnungstool
- OPT3101CONFIG-SW – OPT3101-Konfigurator-Tool
- OPT3101-SDK – OPT3101 Software-Entwicklungskit (SDK)
Realisieren Sie hochgenaue Abstandsmessungen über große Entfernungen über mehrere Bereiche hinweg
Hochpräzise Messungen für Anwendungen mit großer Reichweite ermöglichen ein besseres Verständnis der Systemumgebung.
Vorteile:
- Die Abtastrate von 4 kHz ermöglicht hochgenaue Messungen in Hochgeschwindigkeitssystemen.
- Behält eine Auflösung von wenigen Millimetern bei Anvisierung von Zielen mit großer Reichweite bei.
- Die Immunität gegen Farbe und Reflexion des Zielobjekts ermöglicht eine umfassende Umgebungserfassung.
- Mit Umgebungslichtunterdrückung bis zu 130 kLux.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010021 – Referenzdesign zur Näherungserfassung mit großem Erfassungswinkel (120° Sichtfeld bei 1,6 Metern) un
- TIDA-010077 – All-in-one-Referenzdesign für Roboteranwendungen zur Hinderniserkennung, Klippenerkennung und Blocki
- OPT3101EVM – OPT3101 – Evaluierungsmodul für ToF-basierten Näherungs- und Distanzsensor mit großer Reichweite
- OPT3101ESTIMATOR-SW – OPT3101 System-Berechnungstool
- OPT3101CONFIG-SW – OPT3101-Konfigurator-Tool
- OPT3101-SDK – OPT3101 Software-Entwicklungskit (SDK)
Autorisieren Sie die Aktivierung, Deaktivierung, das Wechseln in den Ruhezustand Ihres Systems und weitere Aktivitäten basierend auf der Anwesenheitserkennungsfunktion unserer Näherungssensoren.
Gestalten Sie Ihre Systeme intelligenter und effizienter, indem Sie Aktivitäten basierend auf Anwesenheitserkennung in Geldautomaten, Kiosken, Druckern und anderen tragbaren Anwendungen ermöglichen.
Vorteile:
- Die Frames-per-second-Abtastrate von 4.000 ermöglicht die zuverlässige Erkennung sich schnell bewegender Zielobjekte.
- Der adaptive hohe Dynamikbereich ermöglicht die automatische Änderung sowohl bei niedriger als auch bei hoher Leistung.
- Geeignet für Außenumgebungen; unbeeinflusst von Umgebungsveränderungen wie hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder schwankendem Luftdruck.
- Die Immunität gegen Farbe und Reflexion des Zielobjekts ermöglicht eine umfassende Umgebungserfassung.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010077 – All-in-one-Referenzdesign für Roboteranwendungen zur Hinderniserkennung, Klippenerkennung und Blocki
- TIDA-010021 – Referenzdesign zur Näherungserfassung mit großem Erfassungswinkel (120° Sichtfeld bei 1,6 Metern) un
- OPT3101 – ToF-basiertes Analog-Frontend (AFE), mit großer Reichweite zur Näherungs- und Entfernungserfassung
- OPT3101EVM – OPT3101 – Evaluierungsmodul für ToF-basierten Näherungs- und Distanzsensor mit großer Reichweite
- OPT3101ESTIMATOR-SW – OPT3101 System-Berechnungstool
- OPT3101CONFIG-SW – OPT3101-Konfigurator-Tool
- OPT3101-SDK – OPT3101 Software-Entwicklungskit (SDK)
Design & development resources
OPT3101 System-Berechnungstool
Das Systemeinschätzungs-Tool OPT3101 analysiert die Leistung des OPT3101, ein Time-of-Flight (ToF)-basiertes Analog-Frontend (AFE) für Näherungs- und Abstandssensoren mit großer Reichweite. Das Tool bestimmt, ob der OPT3101 die Designanforderungen unter verschiedenen Bedingungen erfüllen kann.
OPT3101 Software-Entwicklungskit (SDK)
Das Software Development Kit (SDK) OPT3101 bietet eine C++-Bibliothek von Funktionen zur Steuerung und Kalibrierung von Systemen mit dem OPT3101, einem flugzeitbasierten (ToF) Analog-Frontend (AFE) für Näherungs- und Abstandssensoren mit großer Reichweite.
OPT3101-Konfigurator-Tool
Das Konfigurationstool für analoges Frontend (AFE) zur OPT3101-Laufzeitmessung (ToF) ist eine grafische Offline-Benutzerschnittstelle (GUI) zum Anpassen der Konfiguration des OPT3101, eines ToF-basierten Näherungs- und Abstandssensors mit großer Reichweite. OPT3101CONFIG-SW bietet ein hohes Maß an (...)