Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

Energieeffiziente, hochempfindliche und kostenoptimierte magnetische Sensorlösungen zur Erkennung des Zustands, der Nähe und der Bewegung von Objekten in Ihrem System
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere digitalen Hall-Effekt-Latches und -Schalter bieten energieeffiziente, mehrachsige, Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeits- und programmierbare Lösungen für eine Vielzahl von Positionserfassungsanwendungen. Ganz gleich, ob Sie erkennen möchten, ob sich etwas geöffnet oder geschlossen hat, erkennen möchten, wenn sich ein externes Objekt in der Nähe Ihres Systems befindet, oder komplexe Motorkommutierung durchführen möchten: Unsere Hall-Effekt-Latches und -Schalter bieten hochpräzise, kontaktlose Positionsmessungen, welche die Anforderungen Ihres Systems erfüllen.

Produkte nach Typ suchen


Bausteintyp

Wählen Sie zwischen eindimensionalen und zweidimensionalen Latches und unipolaren (reagiert auf einen magnetischen Pol) oder omnipolaren (reagiert auf beide Pole) Schaltern.

Versorgungsspannung und geringer Stromverbrauch

Finden Sie Optionen für niedrige und hohe Versorgungsspannungen sowie Energieeffizienz, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Baustein-Gehäuse

Wählen Sie aus verschiedene Gehäuseoptionen einen geeigneten Baustein, um den für Ihr Design erforderlichen Platinenplatz zu reduzieren.

Warum unsere Hall-Effekt-Latches & -Schalter

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design
Qualität und Leistung
Kundensupport

Perfektionieren Sie Ihr Design mit den magnetischen Sensorlatches und -Schaltern von TI

Senken Sie die Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Latches und Schaltern

Vorteile:

  • Verlängern Sie die Batterielebensdauer des Systems 
  • Senken Sie Kosten mit längerer Batterielebensdauer
  • Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz
  • Reduzieren Sie die Wärmeerzeugung

Application brief

Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren Lösungen für energieeffiziente Anwendungen bieten können.
Application brief

Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für Drehdurchflussmesser-Anwendungen eingesetzt werden können.
Application brief

How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)

Erfahren Sie, wie Sie energieeffiziente Schalter in elektronischen intelligenten Schlössern verwenden können.

DRV5032AKTIV

Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

TMAG5231AKTIV

Energieeffizienter Hall-Effekt-Schalter mit niedriger Spannung (1,65 V bis 5,5 V)

TMAG5328AKTIV

Energieeffizienter Hall-Effekt-Schalter mit einstellbarem Widerstand

Hochspannungslatches und -Schalter gewährleisten Sicherheit und Kompatibilität in Systemen

Vorteile:

  • Arbeitet mit bestimmten Sensoren, die eine maximale Versorgungsspannung von 38 V in Systemen der Automobil-, Stromnetzinfrastruktur- und Fertigungsautomatisierung haben.
  • Verpolungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutzfunktionen.
  • Nützlich bei Motorkommutierungsanwendungen.

Application brief

Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für die Kommutierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren verwendet werden können.
Application brief

Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für Drehdurchflussmesser-Anwendungen eingesetzt werden können.
Application brief

Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für Staubsaugerroboter-Anwendungen eingesetzt werden können.

DRV5013AKTIV

Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

DRV5033AKTIV

Omnipolarer Schalter mit hoher Spannung (bis zu 38V) und hoher Bandbreite (bis zu 30 kHz)

TMAG5115AKTIV

Hochgeschwindigkeits-Halleffekt-Latch mit geringem Jitter (schnelle Reaktion)

Erhöhen Sie den Platzbedarf auf der Platine und senken Sie die Gesamtsystemkosten durch die Verwendung unserer mehrachsigen 2D-Latches

Vorteile:

  • Die Verwendung von nur einem integrierten Schaltkreis (IC) reduziert den Platzbedarf auf der Platine und die Kosten.
  • Eine größere Flexibilität bei der Platzierung ermöglicht verschiedene Ausrichtungen der Leiterplatte (PCB) und reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte.
  • 2D-Latches können mit nur einem IC Geschwindigkeits- und Richtungsinformationen bereitstellen.
  • 2DLatches bieten eine zusätzliche Auflösung, wodurch die Abhängigkeit von Übersetzungsverhältnissen für kleinere mechanische Schritte verringert wird.
  • Niedrigere Schwellenwerte für den magnetischen Betriebsbereich (BOP) und den magnetischen Freigabepunkt (BRP) ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Platzierung im Verhältnis zum Magneten.

Application note

TMAG511x 2D Latch Benefits

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von 2DLatches für verschiedene Anwendungen
Application brief

Incremental Rotary Encoders (Rev. B)

Erfahren Sie mehr über verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung von Hall-Effekt-Sensoren zur Implementierung von Rotationscodierung in Ihren Designs
Application note

Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design

Erfahren Sie, wie verschiedene Hall-Effekt-Sensoren und Magnete Automobilmotoren überwachen können.

TMAG5110AKTIV

Hochempfindlicher 2D-Zwei-Kanal-Hall-Effekt-Latch

TMAG5111AKTIV

2D-Hall-Effekt-Latch, zwei Kanäle, hohe Empfindlichkeit, Ausgänge für Geschwindigkeit und Richtung

Erreichen Sie hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Auflösung und Geschwindigkeit mit unseren Hall-Effekt-Latches

Vorteile:

  • Die Fähigkeit, Positionsänderungen schnell zu erfassen, ermöglicht präzisere Magnetfeldmessungen.
  • Konsistente und genaue Positionsdaten.
  • Die Kombination von geringem Jitter und geringer Ausbreitungsverzögerung kann dazu beitragen, die Energieeffizienz zu erhöhen und parasitäre Rauschentwicklung auf Systemebene zu reduzieren.
  • Geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen oder Anwendungen mit einer hohen magnetischen Polanzahl.

Application brief

Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für die Kommutierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren verwendet werden können

Designing with Hall-effect Sensors: BLDC-Motor-Kommutierung

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für die Kommutierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren verwendet werden können.
Application note

Design Considerations & Measurement Results, Mechanical Hall-Effect Flow Meters

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren mit hoher Geschwindigkeit und Leistung in mechanischen Durchflussmessern eingesetzt werden können

TMAG5115AKTIV

Hochgeschwindigkeits-Halleffekt-Latch mit geringem Jitter (schnelle Reaktion)

DRV5013AKTIV

Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

Erzielen Sie eine größere Designflexibilität durch Verwendung eines programmierbaren Hall-Effekt-Schalters

Vorteile:

  • Das Anlegen einer Spannung oder das Anschließen eines Widerstands an den ADJ-Pin ermöglicht die Programmierung des Betriebspunkts (BOP) von 2 mT bis 15 mT.
  • Dieses einstellbare BOP bietet Designflexibilität, die Wiederverwendung von Bausteinen über mehrere Plattformen, einfache Designänderungen in letzter Minute, einfaches und schnelles Prototyping und kürzere Simulationszeiten.
  • Wenn anstelle eines externen Widerstands ein Digital-Analog-Wandler an den ADJ-Pin angeschlossen wird, entsteht ein softwareprogrammierbarer Hall-Effekt-Schalter.

Application note

Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor

Erfahren Sie, wie Sie die Programmierbarkeit und Diagnosefunktionen des TMAG5328 implementieren.
EVM User's guide

TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung des Evaluierungsmoduls TMAG5328.

TMAG5328AKTIV

Energieeffizienter Hall-Effekt-Schalter mit einstellbarem Widerstand

Technical Resources

TI Precision Labs – Magnetsensoren<br />

Sehen Sie sich unser umfassendes Schulungsangebot von TI Precision Labs für Hall-Effekt-Latches und -Schalter an.
Application brief

Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Lesen Sie die wichtigsten Designüberlegungen bei der Auswahl eines magnetischen Schwellenwerts für Ihr System.
Application brief

Incremental Rotary Encoders (Rev. B)

Erfahren Sie mehr über verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung von Hall-Effekt-Sensoren zur Implementierung von Rotationscodierung in Ihren Designs.