Rauscharme HF-Verstärker (Low Noise Amplifiers, LNAs)

Rauscharme HF-Verstärker bieten optimierte Rauschleistung in Kombination mit Komprimierung und Verzerrungsleistung zur Maximierung des Dynamikbereichs des Systems
Alle Produkte anzeigen

Unsere rauscharmen HF-Verstärker (LNAs) ermöglichen es Entwicklern, die optimale Kombination aus Rauschen, Linearität, HF-Bandbreite und Leistung zu finden, die von den heutigen und zukünftigen HF-Empfängeranforderungen benötigt wird. 


          Design & development resources

          Evaluierungsplatine

          TRF3302 – Evaluierungsmodul

          Das Evaluierungsmodul (EVM) TRF3302EVM bietet eine schnelle Möglichkeit zur Evaluierung der rauscharmen Verstärker TRF3302. Das EVM ist standardmäßig für den Betrieb mit 1.300 bis 1.630 MHz (L1-Band) ausgelegt, wobei es mit einer einfachen Induktoränderung für 1.165 bis 1.320 MHz (L2-/L5-Bänder) (...)

          Evaluierungsplatine

          TRF3302-Q1 – Evaluierungsmodul

          Das Evaluierungsmodul (EVM) TRF3302Q1EVM bietet eine schnelle Möglichkeit zur Evaluierung der rauscharmen Verstärker TRF3302-Q1. Das EVM ist standardmäßig für den Betrieb mit 1.300 bis 1.630 MHz (L1-Band) ausgelegt, wobei es mit einer einfachen Induktoränderung für 1.165 bis 1.320 MHz (...)
          Evaluierungsplatine

          TRF3302-Q1 – Evaluierungsmodul

          Das Evaluierungsmodul (EVM) TRF3302Q1EVM bietet eine schnelle Möglichkeit zur Evaluierung der rauscharmen Verstärker TRF3302-Q1. Das EVM ist standardmäßig für den Betrieb mit 1.300 bis 1.630 MHz (L1-Band) ausgelegt, wobei es mit einer einfachen Induktoränderung für 1.165 bis 1.320 MHz (...)