Sequenzer

Ein-/Ausschaltreihenfolge steuern
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Die Ein-/Ausschaltreihenfolge ist Kernbestandteil jedes Designs, insbesondere in Systemen mit mehreren Stromschienen. Hochleistungs-Verarbeitungsbausteine, wie zum Beispiel FPGAs, ASICs, PLDs, DSPs und Mikrocontroller, benötigen mehrere Spannungsschienen, um ihre internen Schaltkreise, wie Kern, Speicher und E/A, mit Strom zu versorgen. Diese Typen von Anwendungen erfordern eine sehr spezifische Ein- und Ausschaltsequenzierung und Überwachung für Spannungsschienen, um einen zuverlässigen Betrieb, eine bessere Effizienz und einen guten Gesamtzustand des Systems zu erzielen.

Produkte nach Typ suchen


Analoge Stromversorgungssequenzer

Einfache Stromversorgungssequenzierung zum problemlosen Ein- und Ausschalten.

Digitale Stromversorgungssequenzer

Flexible Sequenzierung zum Konfigurieren, Steuern und Überwachen. Unsere digitalen Stromversorgungssequenzer bieten die Vorteile von PMBus und digitaler Stromversorgung ohne Änderung Ihrer Stromversorgungsarchitektur.

Warum unsere analogen & digitalen Stromversorgungssequenzierer 

Analoge Sequenzer
Digitale Sequenzer

Technical Resources

Wie funktioniert die Entwicklung mit PMBus-Sequenzern – Controller und digitale Systeme

Müssen Sie mehrere Stromschienen auf Ihrer Platine überwachen? Müssen Sie die Stromsequenzierung ohne Änderungen der Hardware optimieren? Müssen Sie die Produktzuverlässigkeit verbessern? Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie unsere PMBus-Sequenzer dies ermöglichen.

UCD90x: Erste Schritte mit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) von Fusion Digital Power™

Die GUI von Fusion Digital Power™ ermöglicht es Benutzern, unsere Familien von TPS404x-, TPS5x- und UCD90x-Sequenzern zu konfigurieren und zu überwachen. Dieses Video zeigt, wie Sie die UCD90x-EVMs einrichten und mit der grafischen Benutzeroberfläche Fusion Digital Power loslegen.
Analog Design Journal

Power-supply sequencing for FPGAs

Erfahren Sie mehr darüber, warum die Stromversorgungssequenzierung ein wichtiger Aspekt ist, welcher bei der Entwicklung mit einem feldprogrammierbaren Gate Array (FPGA) zu berücksichtigen ist.

Design & development resources

Anwendungssoftware und Frameworks

Digitale Stromversorgungsoftware

Die Software Fusion Digital Power™ ist eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI) und wird dazu verwendet, digitale Stromversorgungscontroller und Sequenzer-/Gesundheitsmonitore von Texas Instruments zu konfigurieren und zu überwachen. Die Anwendung verwendet das PMBus-Protokoll zur Kommunikation (...)

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für UCD9090 10-Kanal-Sequenzer und Systemzustandsüberwachung

Das UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) ist ein vollständig bestückter und getesteter Schaltkreis mit 48-poliger Buchse und Schnittstellenschaltung. Das EVM ermöglicht die Entwicklung auf Systemebene mit dem UCD9090RGZ 10-Kanal-Sequenzer und dem Systemstatusmonitor. Ein USB-Kabel ist im (...)

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für UCD90xxx 64-poligen Sequenzierer und Systemstatusmonitor

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

UCD91160

Ungefährer Preis (USD)1ku |12.701

UCD91320

Ungefährer Preis (USD)1ku |17.589