Leistungsmultiplexer
Nach Kategorien durchsuchen
Leistungsmultiplexer wählen und wechseln zwischen zwei Eingangsstrompfaden zu einem Einzelausgang mit Schutz. Ein Leistungsmultiplexer wählt zwischen Hohlstecker, USB, Drahtlosladung, Backup-Stromversorgung, Batterie und sonstigen Eingängen. Darüber hinaus unterstützen diese Bausteine Anwendungen, die eine schnelle oder nahtlose Umschaltreaktion erfordern, wodurch sichergestellt wird, dass das System während der Stromübergänge nicht zurückgesetzt wird.
Nach Spezifikation auswählen
Empfohlene Vorteile integrierter Leistungsmultiplexer
Technical Resources
Basics of Power MUX (Rev. A)
Was ist Leistungsmultiplexing?
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
Verlängerung der Batterielebensdauer und automatisches Umschalten zwischen verschiedenen Quellen in Smart-Home-Anwendungen
Der Einsatz von automatisierten Klima-, Sicherheits- und Beleuchtungssystemen in Haushalten und am Arbeitsplatz nimmt weiterhin stark zu. Unsere Leistungsmultiplexer bieten eine kleine, energieeffiziente Lösung für Automatisierungsdesigns mit mehreren Stromquellen.
Vorteile:
- Geringe Ruheströme und kleine Gehäuse tragen dazu bei, die Baugröße zu reduzieren und die Leistungsdichte zu erhöhen.
- Die automatische Umschaltung reduziert die Systemkomplexität.
Empfohlene Ressourcen
Gewährleistung eines nahtlosen Übergangs von der Hauptstromversorgung zur Notstromversorgung im Falle eines Stromausfalls
Angesichts des steigenden Energiebedarfs wird die Entwicklung zuverlässiger Messgeräte immer wichtiger. Unsere Stromversorgungs-Multiplexer ermöglichen es intelligenten Zählern, bei einem Stromnetzausfall nahtlos von der Haupt- auf die Notstromversorgung umzuschalten. Dabei senden sie Energiemesswerte und kommunizieren mit dem Stromnetz, um zu diagnostizieren, wo die Unterbrechungen aufgetreten sind.
Vorteile:
- Niedriger Ruhestrom verlängert die Betriebszeit der Notstromversorgung.
- Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren mit niedrigem Durchlasswiderstand ermöglichen geringere Spannungsabfälle bei Hochstromübertragungen im globalen Mobilfunksystem.
Empfohlene Ressourcen
Erhöhung der Zuverlässigkeit elektronischer Geräte durch die Fähigkeit, nahtlos zwischen verschiedenen Stromquellen zu wechseln.
Leistungsmultiplexer von TI bieten ein nahtloses Quellenmanagement in PC-Designs mit begrenzten Platzverhältnissen. Diese Bausteine schalten elegant zwischen USB, Adapter & anderen Eingängen und gewährleisten gleichzeitig den kontinuierlichen Betrieb & die Sicherung wichtiger Systemschienen. Die verlustarme Architektur, der integrierte Schutz & die kompakte Grundfläche optimieren die zuverlässige Stromversorgung in modernen schlanken Computerplattformen.
Vorteile:
- Reibungslose Übergänge zwischen mehreren Stromquellen.
- Umfassender Schutz gegen Gegenstrom, Überspannung & Ausfälle.
- Erweiterter Wirkungsgrad & verbesserte Platznutzung durch niedrigen Leckstrom und kleines Gehäuse.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01638 – Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
- TIDA-03030 – Referenzdesign für USB-Type-C™-Leistungszweigschutz mit Audiozubehör-Support
Verkleinern Sie Ihr Stromversorgungsdesign, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit einzugehen.
Moderne Computeranwendungen erfordern eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung. Unsere Bausteine tragen mit nahtlosen Schaltlösungen in einem leistungsdichten Gehäuse zur Zuverlässigkeit des Designs bei.
Vorteile:
- Der Transientenschutz umfasst Strombegrenzung und -regelung sowie Kurzschluss-, Rückstrom- und Überspannungsschutz.
- Ein kleiner Formfaktor ermöglicht Lösungen mit hoher Leistungsdichte.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01638 – Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
Speicherung wichtiger Daten beim Wechsel der Energiequelle
Mit der Automatisierung weiterer Prozesse steigt der Bedarf an unterbrechungsfreier Stromversorgung für die Steuerung der Komponenten. Unsere Leistungsmultiplexer ermöglichen es speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), ihre Taktgeber oder RAMs zu behalten, sodass Encoder in Motoren und Servoantrieben ihre Position behalten.
Vorteile:
- Geringe Ruheströme und nahtlose Schaltvorgänge.
- Thermisch optimiert, um Verluste zu reduzieren.
- Gegenstromschutz und geregelte Ausgangsanstiegsgeschwindigkeit.
Empfohlene Ressourcen
Sparsamer Umgang mit Ressourcen durch unterbrechungsfreie Versorgung der Datenquellen
Mit dem Wachstum wächst auch der Bedarf an einem effizienteren Ressourcenmanagement und an verlässlichen Daten. Die Bereitstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit unseren Power-Multiplexern erhöht die Zuverlässigkeit von Ressourcenverfolgern und Datenloggern in ausfallsicheren Funktionen wie z. B. Last-GASP-Übertragungen.
Vorteile:
- Schutz kritischer Datenübertragungssysteme vor transienten Ereignissen wie Verpolung und Gegenstrom.
- Großer Arbeitsbereich, geringer Drain-Source-Widerstand und geringer Ruhestrom.
Empfohlene Ressourcen
Design & development resources
TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm.
Das TPS2116 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS2116. Der TPS2116nbsp;ist ein Leistungsmultiplexer mit zwei Eingängen und einem Ausgang, der für eine automatische oder manuelle Umschaltung zwischen den verfügbaren Eingängen (...)
TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung
Das TPS212x-EVM ist ein Evaluierungsmodul für die TPS212x-Familie von Leistungs-Multiplexern von TI mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Dieser Baustein erkennt, wählt automatisch und schaltet nahtlos zwischen zwei Stromversorgungen mit jeweils 2,7 V bis 22 V. Der TPS2121-Baustein, das VSON (...)
Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
Das Referenzdesign TIDA-01638 zeigt Stromversorgungs-Multiplexing mit redundanter Stromversorgung. Wenn eine Stromquelle ausfällt, muss das System auf eine Backup-Stromquelle umschalten und eine unterbrechungsfreie Stromquelle für nachgelagerte Lasten bereitstellen. Daher stellt die Stromredundanz (...)