Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

Verbessern von Effizienz und Leistung in Anwendungen für Batterieeingangsschutz und Stromversorgungs-ODER-Verknüpfung in der Automobilindustrie
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Idealdioden- und ODER-verknüpfenden Controller sind platzsparende und skalierbare Lösungen, mit welchen Sie Ihr System gegen Verpolung und Gegenstrom schützen können. Diese Bausteine haben einen deutlich geringeren Energieverlust als typischerweise bei einem Durchlassspannungsabfall von herkömmlichen diskreten Silizium- oder Schottky-Dioden auftritt.

Produkte nach Typ suchen


Verpolungsschutzvorrichtungen

Ideal für den Ersatz von P-FETs in Anwendungen, welche Verpolungsschutz ohne Rückstromsperre benötigen

Idealdiodencontroller

Ideal für den Ersatz diskreter Dioden in Anwendungen, welche Verpolungsschutz und Rückstromsperre benötigen

Vorteile von Idealdioden- & ODER-verknüpfenden Controllern

Energieeffizienz
Schutz
Platzsparend

Technical Resources

Application note

Basics of Ideal Diodes (Rev. B)

Lesen Sie, wie unsere Idealdiodencontroller die üblichen Beschränkungen von Schottky-Dioden oder P-Kanal-MOSFETs überwinden, welche für herkömmliche Eingangsschutz- oder ODER-verknüpfende Anwendungen verwendet werden.
Application note

Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection

Neue Trends in der Automobilindustrie erfordern höhere Effizienz und Leistungsdichte in Frontend-Stromversorgungssystemen. Entdecken Sie, wie der neue B2B-FET-Idealdiodencontroller LM74800-Q1 gängige Designarchitekturen vereinfacht.
Application brief

Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)

In Anwendungen wie intelligenten Stromzähler oder Thermostaten können Backup-Batterien oder redundante Netzteile dazu verwendet werden, die Systemausfallzeit zu reduzieren. Entdecken Sie, wie LM66100 dazu verwendet werden kann, Gegenstrom mit einem niedrigen Durchgangsspannungsabfall zu blockieren.

Design & development resources

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für idealen Diodencontroller (DDF-Gehäuse) LM74700-Q1 mit 3,2 bis 65 V und 80 μA I

Das LM74700DDFEVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des idealen Diodencontrollers LM74700-Q1 (im DDF-Gehäuse) für die Automobilindustrie mit 3,2 V bis 65 V und 80 μA Ruhestrom. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET eine Diode mit (...)

Evaluierungsplatine

LM74500-Q1-Evaluierungsmodul für Controller zum Verpolungsschutz mit 3,2 bis 65 V und 80 μA IQ

Das LM74500-Q1-Evaluierungsmodul (LM74500Q1EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Verpolungsschutz-Controllers LM74500-Q1. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET verwendet werden kann, um mit dem LM74500-Q1-Controller mit (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Transienten- und Überstromschutzfilter für die Automobilindustrie

Dieses Referenzdesign zeigt ein Schutzsystem für Spannungs- und Stromtransienten-Ereignisse, welche typischerweise in Automobilsystemen zu finden sind. Dieses Referenzdesign optimiert Funktionalität, Größe und Schutzfunktionen, ohne Kompromisse bei der Stromversorgung für Prämium-Audioverstärker (...)