Hot-Swap-Controller
Nach Kategorien durchsuchen
Ermöglichen Sie mit den Hot-Swap-Controllern von TI ein nahtloses Einsetzen und Entfernen von Platinen, während Sie gleichzeitig Systeme vor Einschaltstrom, Fehlern und unerwarteten Unterbrechungen schützen. Mit präziser Stromüberwachung, schnellen Reaktionszeiten und konfigurierbarem Schutz gewährleisten unsere Hot-Swap-Controller einen robusten und unterbrechungsfreien Betrieb. Die Hot-Swap-Controller wurden für moderne Systeme mit hoher Leistungsdichte entwickelt und bieten die Leistung und Zuverlässigkeit, die Entwickelnde benötigen. Gleichzeitig sind sie auf die Herausforderungen zukünftiger Stromversorgungsarchitekturen ausgerichtet.
Nach bestimmten Merkmal auswählen
Zugehörige Kategorien
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
Gründe für unsere Hot-Swap-Controller
Technical Resources
Addressing the protection challenges of 48V AI servers using hot-swap controllers
Handling System Transients in Hot Swap Applications
Transient protection design for power switches to achieve robust reliable power-path protection
Zuverlässige und skalierbare Server-Stromversorgungssysteme entwickeln
Aufgrund der Entwicklungen im Bereich von KI- und Cloud-Technologie steigen die Anforderungen an die Serverleistung und Zuverlässigkeit wird entscheidend. Unsere Hot-Swap-Controller ermöglichen ein sicheres Einführen und Entfernen von Platinen unter Aufrecherhaltung der Systemstabilität. Sie regulieren den Einschaltstrom und schützen vor Leistungstransienten, um kritische Systeme in kompakten, effizienten Designs zu schützen.
Vorteile:
- Hohe Leistungsfähigkeit für optimale Leistung.
- Umfassende Schutzfunktionen gegen Überspannung, Überstrom und Übertemperatur
- Breiter Spannungsbereich mit PMBus-Unterstützung für maßgeschneiderte Lösungen.
Empfohlene Ressourcen
- PMP23496 – 8 kW-Hot-Swap-Referenzdesign für 48 V-Server
- LM5066H1EVM – LM5066H1 – Evaluierungsmodul
- LM5066IEVM-626 – LM5066IEVM-626 Evaluierungsmodul mit PMBus
- LM5069EVAL – Positiver Hochspannungs-Hot-Swap / Eingangsstromregler mit Leistungsbegrenzung
Kundenspezifische Lösungen für Feld- und Backplane-Stromversorgungssysteme entwickeln
Optimieren Sie industrielle Stromversorgungssysteme mit Hot-Swap-Controllern, die ein sicheres Einführen und Entfernen von Platinen ohne Unterbrechung des Betriebs ermöglichen. Sie regulieren Einschaltstrom, schützen vor elektrischen Störungen und gewährleisten eine stabile Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Vorteile:
- Präzise Steuerung des Einschaltstroms mit einstellbarer Anstiegsrate und einstellbaren Strombegrenzungen.
- Starker Schutz vor Überstrom, Überspannung und Kurzschluss.
- Verbesserte Betriebszeit mit schneller Fehlererkennung und Überwachung.
- Kompakte Designs für industrielle Systeme mit begrenzten Platzverhältnissen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010070 – Referenzdesign für geschützte DC-Bus-Stromversorgung und -Steuerung für Niederspannungs-Servoantrieb
- TIDA-010242 – Referenzdesign für Überspannungsschutz gemäß MIL-STD-1275E
- TIDA-00500 – Kondensatorgestützte Notstromversorgung für PLC-Module – Referenzdesign
- LM5066H1EVM – LM5066H1 – Evaluierungsmodul
- LM5066IEVM-626 – LM5066IEVM-626 Evaluierungsmodul mit PMBus
- LM5069EVAL – Positiver Hochspannungs-Hot-Swap / Eingangsstromregler mit Leistungsbegrenzung
Hochleistungsbausteine bilden die Grundlage der nächsten Generation drahtloser Infrastruktur
Drahtlose Netzwerke entwickeln sich weiter, um die Anforderungen von 5G und darüber hinaus zu erfüllen. Dazu benötigt die zugrunde liegende Infrastruktur Geräte, die Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung kombinieren. Unsere Bausteine erfüllen die Anforderungen an moderne drahtlose Systeme und gewährleisten nahtlose Konnektivität, stabilen Betrieb und Leistungsoptimierung. Sie wurden für Leistung und Skalierbarkeit entwickelt und unterstützen die wachsende Komplexität von Netzwerken der nächsten Generation.
Vorteile:
- Hohe Leistungsdichte.
- Integrierte Schutzfunktionen zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit.
Empfohlene Ressourcen
Design & development resources
Berechnungstools für Hot-Swap-Designs
Das Entwerfen eines Hot-Swap- und/oder eFuse-Designs kann komplexe Formeln und Berechnungen erfordern. Vereinfachen Sie den Prozess, indem Sie Systemanforderungen, wie zum Beispiel Eingangsspannungsbereich, Strom und Ausgangskapazität, eingeben. Der Rechner geleitet den Benutzer dann zur (...)
LM5066IEVM-626 Evaluierungsmodul mit PMBus
The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a (...)
LM5069EVM-627 Evaluierungsmodul für Hochspannungs-Gegenstromanschaltung (Reverse Current Hotswap)
LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)