Energiequellen

PSE-Controller zur Erfüllung der Stromversorgungsanforderungen für IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Die Energiequellen (PSE) von TI versorgt Ethernet-Kabel unter Verwendung sicherer, effizienter und kostengünstiger Lösungen mit Strom. Unsere PSE-Controller erfüllen die Stromversorgungsanforderungen für die Normen IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt Unser umfangreiches Portfolio an Referenzdesigns vereinfacht das PoE-Design. Wir bieten auch eine konfigurierbare Systemfirmware-Lösung (FirmPSE) für Designer von Ethernet-Schaltern an. FirmPSE ermöglicht die Generierung von Ethernet-Switch-Code für das Port-Power-Management auf Produktionsebene für komplexe Multi-Port-Designs (24 und 48 Kanäle) mit unserer benutzerfreundlichen GUI.


Technical Resources

Application brief

Choosing PoE PSE System Software Solutions

Erfahren Sie mehr über drei verschiedene PSE-Systemsoftwarelösungen und wählen Sie die beste Lösung für Ihre Anwendung aus.
Application brief

Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits

Lesen Sie mehr über die Vorteile von autonomem Modus in PSE-Anwendungen.
Analog Design Journal

Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Herausforderungen beim PSE-Design in Ethernet-Schaltern überwinden können.


Design & development resources

Referenzdesign

Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)

Tochterkarte

TPS23882B 2-Paar-8-Kanal-PoE-PSE-Controller, 30 W, Tochterkarte Typ 3

Die TPS23882B1EVM-008-Tochterkarte verfügt über einen Achtkanal-, IEEE 802.3bt-fähigen (Typ-3, 30 W) 2-Paar-PSE-Controller.

Referenzdesign

Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung

Dieses Referenzdesign bietet eine Blitzüberspannungsschutzlösung für PoE-Stromversorgungssysteme (Power over Ethernet Power Sourcing Equipment) auf der Basis des PSE-Controllers TPS23861 von TI. Die Notwendigkeit der Implementierung eines solchen Schutzes hängt in der Regel von der Umgebung ab, in (...)