Stromversorgte Geräte

PDs zum Erfüllen Ihrer Stromversorgungsanforderungen für IEEE 802.3af, IEEE802.3at und 802.3bt
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Produkte für betriebene Bausteine (powered device, PD) sind die Besten ihrer Klasse. Wir bieten ein komplettes Sortiment für die Standards IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt und ermöglichen einfaches PoE-Design mit unserem umfangreichen Sortiment an Referenzdesigns.

Produkt nach Merkmal auswählen


Technical Resources

Application note

PoE PD Schematic Review Guidelines

Erfahren Sie, wie Sie Ihren PoE-Schaltplan jeweils eine Komponente überprüfen können.
Application note

PoE Powered Devices Layout Review Guide

Erfahren Sie, wie Sie Ihr PoE-Layout auf optimale Leistung überprüfen können. 
Application note

PoE Powered Devices Debug Guidelines

Erfahren Sie, wie Sie Ihr PoE-Design debuggen und die Ursache eingrenzen können.


Design & development resources

Evaluierungsplatine

TPS23731 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul

Das TPS23731-Evaluierungsmodul (TPS23731EVM-095) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23731, bei dem es sich um einen IEEE802.3bt-Typ-3-PoE-PD-Controller der Klasse 4 handelt, der für PoE-PD-Anwendungen der Klasse 4 (25,5 W) geeignet ist.

Referenzdesign

Referenzdesign für aktiven Clamp-Forward-Wandler Typ 3 IEEE802,3bt mit PoE-Powered Device

Dieses TI-Referenzdesign zeigt einen aktiven 51-W-Klemmen-Durchflusswandler Typ 3 der Klasse 6 für gespeiste Bausteine (PD) über PoE. Der TPS23730-PD-Controller bietet Erkennung und Klassifizierung und enthält zugleich auch einen PWM-Controller. Dieses Design nimmt einen PoE-Eingang von 37 V bis (...)
Evaluierungsplatine

TPS23734 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul

Das TPS23734-Evaluierungsmodul (TPS23734EVM-094) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23734, bei dem es sich um einen IEEE802,3bt-Typ-3-PoE-PD-Controller der Klasse 4, EA Gen 2 Ready, handelt, der für PoE-PD-Anwendungen vom Typ 3 (25,5 W) geeignet ist.