Power over Ethernet (PoE)-ICs
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere "Power over Ethernet-" (PoE-) ICs bieten hohe Interoperabilität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und vollständige Systemlösungen für all jene, welche auf einfache Art und Weise Strom durch Ethernet-Kabel einspeisen möchten. Wir bieten eine konfigurierbare Systemfirmware-Lösung (FirmPSE) für Designer von Ethernet-Schaltern sowie ein Sortiment an interoperablen Controllern für betriebene Bausteine (PD) und Energiequellen (PSE). Wir stellen auch ein komplettes Sortiment an PoE-Designs zertifiziert gemäß Ethernet Alliance bereit, um Ihre PoE 1- und PoE 2-Logo-fähigen Systeme zu ermöglichen.
Technical Resources
The ABCs and 123s of PoE
Einführung in das PoE-Zertifizierungsprogramm
Power over Ethernet (PoE)-Schulungsreihe
Werten Sie Ihre Beleuchtungsanwendungen mit PoE auf, und heben Sie intelligente Gebäudesysteme auf die nächste Stufe
In Designs für intelligente Gebäude bietet PoE diese Vorteile:
- Geringere Installationskosten bei größerer Flexibilität; Spannungen unter 60 V können einen Elektriker überflüssig machen und Plug-and-Play-Funktionalität ermöglichen
- Vernetzte Beleuchtung: Die individuelle IP-Adresse jeder Leuchte ermöglicht eine intelligente Beleuchtungssteuerung
- Niedriger Standby-Stromverbrauch: Sensoren und andere intelligente Funktionen bleiben eingeschaltet, wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, was ein schnelles Einschalten ermöglicht
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01463 – Referenzdesign für verbundene LED-Beleuchtung mit Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE802.3bt
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Die Aufwertung von IoT-Anwendungen mit PoE ermöglicht ein intelligenteres und effizienteres Stromnetz
IoT-Anwendungen bieten mehr Informationen und Konnektivität entlang der gesamten Infrastruktur, um Ressourcen zu erhalten und Geld einzusparen. PoE bietet Ihnen:
- Kosteneinsparungen durch schnellere und einfachere Niederspannungsinstallationen
- Verbesserte Flexibilität und Kontrolle; Geräte können verlegt und wieder angeschlossen werden, ohne einen Elektriker beauftragen zu müssen
- Verbesserte Fähigkeiten mit dem IEEE Standard 802.3bt (Institute of Electrical and Electronics Engineers) für höhere Leistung
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-TM4C129POE – TM4C129POE Power Over Ethernet (PoE) – Referenzdesign für das vernetzte IoT
- TIDM-1018 – Power Over Ethernet® (PoE)-Referenzdesign für industrielle Gateways
- TIDA-010083 – Kompaktes isoliertes PoE- und GigE-Ref-Design für Kameras für maschinelles Sehen und Sichtsensoren
Reduzieren der Verkabelungsanforderungen und der Komplexität Ihrer kabelgebundenen Netzwerke mit unseren von der Ethernet Alliance zertifizierten PoE-fähigen Bausteinen
Unsere integrierten Schaltkreise für Stromversorgung und Gerätespeisung unterstützen Sie u. a. mit den folgenden Funktions- und Leistungsmerkmalen dabei, Ihre kabelgebundenen Netzwerke auf die nächste Stufe zu bringen:
- Systemintegration für den Einsatz von extern gespeisten Geräten, wenn keine alternative Stromversorgung verfügbar ist
- Erhebliche Reduzierung der Kosten für die Installation und die Verkabelung von Systemen
- Sicherstellen der Interoperabilität zwischen Geräten
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-1018 – Power Over Ethernet® (PoE)-Referenzdesign für industrielle Gateways
- TIDA-050026-23881 – Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend
Design & development resources
Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend
Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)