RGB-LED-Treiber
LED-Anzeige und Animation, welche die Benutzererfahrung verbessert
Nach Kategorien durchsuchen
Möchten Sie eine einfache Statusanzeige mit 7-Segment- oder Punktmatrix-LEDs hinzufügen oder farbige, reaktionsschnelle LED-Muster für Mensch-Maschine-Schnittstellen- (HMI-) Anwendungen aktivieren? Wir bieten Optionen mit oder ohne unabhängiger Dimmsteuerung - je nach Ihrem Bedürfnis. Durchsuchen Sie unser Sortiment und finden Sie einen RGB-LED-Treiber, welcher Ihre Kommunikationsschnittstellenanforderungen erfüllt, für bessere Helligkeitsgleichmäßigkeit sorgt und extrem präzises Dimmen ermöglicht.
Auswählen nach Treibertyp
Mehrfachkanal
Bis zu 48-Kanal-LED-Treiber für LED-Direktantrieb. Angeboten werden flexible Dimmoptionen, unter anderem einfaches EIN-/AUS-Schalten, analoges Dimmen und PWM-Dimmen.
Matrix
Zeit-Multiplexing-Schema mit integrierten Scan-Schaltern zur Ansteuerung von zehn bis Tausenden von LED-Punkten pro Baustein. I2C und SPI mit flexiblen Dimmoptionen sind für verschiedene Anforderungen verfügbar.
Technical Resources
RGB-LED-Treiber
Diese Schulung erklärt wichtige Konzepte in Bezug auf RGB-LEDs und eine einzigartige RGB-LED-Funktionalität, welche es erlaubt, dass der LED-Treiber autonom arbeiten kann.
Beherrschen Sie LP586x-Bausteine mit LED-Matrixanwendungen innerhalb von nur fünf Minuten
Dieser Artikel gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen in Bezug auf LP586x-Bausteine, unter anderem Informationen hinsichtlich Einrichtung, Dimmkonfigurationen, Datenaktualisierungs-Modi sowie Links zu weiteren technischen Ressourcen.
Beherrschen Sie LP50xx-Bausteine innerhalb von nur fünf Minuten
Dieser Artikel gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen in Bezug auf LP50xx-Bausteine, unter anderem Informationen hinsichtlich Einrichtung, Farbmischung sowie die Links zu Beispielcode.
Design & development resources
Referenzdesign
Referenzdesign für verschiedene LED-Ringlichtmuster
Dieses Referenzdesign ermöglicht Mensch-Maschine-Schnittstellen-Szenarien mit einem LED-Ring, der mit zwei LP5024-LED-Treibern lebendige Lichtmuster erzeugt. Das Design hilft beim Lösen häufiger Herausforderungen für Endgeräte mit komplizierten Lichtmustern und konstanter Spannungsversorgung. (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Benutzeroberfläche mit kapazitiver Touch-Technologie einschließlich Näherungserfa
Das TIDA-01559 ist ein Referenzdesign für eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), das mit dem MCU MSP430FR2522 und dem Baustein LP5569 einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch erreicht und die Ressourcen des MCU mit LED-Motorsteuerung entlasten kann. Diese Lösung kann überall dort (...)
Referenzdesign
Referenzdesign zur Näherungserfassung mit großem Erfassungswinkel (120° Sichtfeld bei 1,6 Metern) un
Näherungserfassung mit großem Sichtfeld (Field of View, FoV) wird für die Personenerkennung in zahlreichen Anwendungen immer beliebter und wichtiger. Dieses Referenzdesign entwickelt mit optischen Time-of-Flight(ToF)-Techniken kleine und kostengünstige Näherungssensorsysteme. Ein einzelnes (...)