LED-Beleuchtungstreiber
Ermöglichen hocheffiziente Konstantstrom- oder Blitz-LED-Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Beleuchten Sie Personen oder Objekte mit Infrarot-, Mehrfarben- oder UV-Licht mit unseren LED-Beleuchtungstreibern für Abwärts-, Aufwärts- oder Lineartopologien. Mit analogen und PWM-Dimmmethoden können Sie Ihre Beleuchtungsfunktionalität in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Gebäudeautomation, Medizintechnik, Bühnenbeleuchtung und Unterhaltungselektronik optimieren.
Nach Eingangsspannung auswählen
Technical Resources
Application note
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
Dieser Anwendungsbericht detailliert dem PCM-Abwärts-LED-Treiber, analysiert die Stabilitätseinschränkung und stellt eine einfache Gleichung zur Berechnung der Bandbreite und der Phasenreserve des Wandlers bereit.
Dimmverfahren: Analoge Dimmung
Lernen Sie die Grundprinzipien und Einschränkungen der analogen Dimmung in LED-Treibern kennen.
Dimmverfahren: PWM-Dimmung
Lernen Sie die Grundlagen des PWM-Dimmens anhand von drei Dimmmethoden kennen: Haupt-FET, Serien-FET und Shunt-FET-Dimmung.
Design & development resources
Referenzdesign
Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic
Dieses Referenzdesign zeigt ein Infrarot-LED-Beleuchtungs-Subsystem für IP (Internet Protocol)-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsicht. Das System verfügt über eine Schnittfiltersteuerung, LED-Dimmung, Umgebungslichtmessung und ein Vorschaltgerät für den Strom jeder IR-LED-Kette. Die (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Li-Ion-Akkulader mit 1 bis 6 s und bis zu 1,5 A mit schaltender CC-Quelle
Dieses Referenzdesign demonstriert eine kostenoptimierte, auf der Platine integrierte Batterieladelösung für Saugroboter im mittleren oder unteren Bereich, welche eine Ladestromkapazität von bis zu 1,5 A mit einer kleinen Layoutfläche sowie eine Ladespannungsgenauigkeit von ± 3 % und eine (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Display-LED-Treiber
Dieses Referenzdesign beschreibt die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung des LED/Laser-Treibers. Dieser Treiber enthält unseren TPS92641-IC, welcher als Solid-State-Treiberlösung konfiguriert ist, und stellt einen geregelten 3-Kanal-Stromausgang zur Ansteuerung von drei (...)