LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
Nach Kategorien durchsuchen
Unser großes Sortiment an Step-up- (Aufwärts-) LED-Treibern verwendet globale Dimmtechniken für LCD-Hintergrundbeleuchtung. Sie können entweder eine Einkanal-Option mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % verwenden oder dieselbe LED-Anzahl beibehalten und eine Option mit höherer Kanalanzahl verwenden, um die Gesamtsystemeffizienz zu verbessern. Unsere LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber verlängern die Lebensdauer Ihrer LEDs mit einer Reihe von Schutzfunktionen und optimieren die LCD-Bildschirmleistung mit hohem Dimm- und Kontrastverhältnis.
Produkt nach Merkmal auswählen
Technical Resources
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
Designüberlegungen für LED-Hintergrundbeleuchtung
Design & development resources
Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und LCD-Bias für Displays mit 90 Hz Refresh-Rate Virtual/A
Das Referenzdesign beschreibt die Stromversorgungslösung für LCD-Displays in Wearables, insbesondere in Augmented Reality (AR)- und Virtual Reality (VR)-Headsets. Der Hintergrundbeleuchtungstreiber mit hoher Stromgenauigkeit wird durch LP8556 erreicht, das einen hohen Strom während eines kleinen (...)
Referenzdesign eines Treibers für weiße LEDs (70 V, 60 mA) mit Helligkeitsregel
Kompakter, hocheffizienter (>90%) Treiber für weiße LEDs. Steuert eine weiße LED mit 440 Lumen und bis zu 70V bei bis zu 60mA aus einer Quelle mit 6V bis 18V Lumen an. Beinhaltet spannungsgesteuerte Helligkeitsregelung mit automatischer Rückskalierung von (...)