Kfz-LED-Treiber
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Kfz-LED-Treiber unterstützen Sie bei der Entwicklung innovativer, zuverlässiger und kostengünstiger Fahrzeugbeleuchtungssysteme, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie übertreffen. Unser breites Sortiment an hocheffizienten LED-Treibern verlängert die Lebensdauer Ihrer Designs im Bereich Beleuchtungssysteme, ermöglicht höhere Sicherheit für Fahrer und Fußgänger und verbessert das Fahrerlebnis.
Auswählen nach Anwendung
Scheinwerfer
Rücklicht und Innenbeleuchtung
Infotainment und Kombiinstrument
Power-Trends
Ermöglichen der höchsten Leistungsdichte mit unseren LED-Treibern mit hohem VIN für die Automobilindustrie
Wir verfügen über ein vielfältiges Sortiment an hochintegrierten Bausteinen für alle Arten von Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Unsere Bausteine bieten Ihnen mehrere Optionen zur Lösung der Herausforderung eines optimalen Gleichgewichts zwischen hoher Systemleistungsausgabe und kleiner Lösungsgröße. Sie können höhere Stromausgänge effizienter steuern, Wärme mit unseren thermisch optimierten Gehäusen effektiver ableiten und den Platzbedarf des Systems mit unseren monolithischen Linear- und Gleichstrom/Gleichstrom-LED-Treibern reduzieren.
TPS929120-Q1AKTIV
Technical Resources
LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B)
Fundamentals to automotive LED driver circuits
Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A)
Design & development resources
CISPR25-geprüftes Rücklicht-Referenzdesign für Systeme auf Basis von Step-Up- und linearen LED-Treib
TIDA-00678 zeigt eine LED-Rückleuchtenanwendung für die Automobilindustrie (Rück-/Bremslichter, Blinker und Rückfahrleuchten) mit dem linearen LED-Treiber TPS92630-Q1, der von einem Upstream-Aufwärtswandler (TPS40210-Q1) versorgt wird, der direkt über eine Batteriediode mit intelligenter Verpolung (...)
Referenzdesign für LED-Treibermodul mit digitaler Schnittstelle für Fahrzeugrückleuchten
Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche
Neue Produkte
LED-Treiber für lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 24 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.977
24-kanaliger LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung in der Automobilindustrie mit Si
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.802
LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 24 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustri
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.052
LED-Treiber für lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 24 Kanäle, für die Automobilindustrie, entspr
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.727
Eigenständiger, synchroner Automobilaufwärtsregler mit Dual-2-A-Synchron-CC/CV-Abwärtsreglern
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.511
36-V-Abwärtsregle für die Automobilindustrie mit 24-Kanal-LED-Matrix-Manager für animierte Außenb
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.243