Halbbrückentreiber

Unser umfassendes Sortiment an Halbbrücken-Gate-Treibern bietet sowohl Systemrobustheit als auch hohe Leistungsdichte für zahlreiche Anwendungen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Halbbrückentreiber integrieren einen High-Side- und Low-Side-Treiber und reduzieren Schaltverluste, bewältigen laute Umgebungen und verbessern die Systemeffizienz. Mit Ressourcen wie Videos, technischen Artikeln und anderen technischen Dokumenten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den gesamten Designprozess abzudecken. 

Auswählen nach Busspannung


Halbbrückentreiber mit < 120 V

Kürzere Ausbreitungsverzögerung ermöglicht schnelleres Schalten und erhöht die Gesamteffizienz des Systems.

Halbbrückentreiber mit < 700 V

Unterstützt höhere Spannungen und bietet gleichzeitig die höchstmögliche Effizienz und Zuverlässigkeit für Ihre Endanwendung.

Technical Resources

Application note

Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)

In diesem Dokument wird der Halbbrücken-Gate-Treiber UCC27710 von TI für 620 V mit Sperre verwendet, um die verschiedenen Komponenten einer Bootstrap-Schaltung zu präsentieren und darzulegen, wie diese richtig ausgewählt werden, um ein vorhersehbares Schalten der Leistungs-FETs zu gewährleisten.
Application note

Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282

Dieser Anwendungshinweis legt die Vorteile von UCC27282 gegenüber Treibern der vorherigen Generation dar, welche eine Optimierung des Designs ermöglichen und die Robustheit verbessern.
Application note

AN-1317 Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices (Rev. B)

Dieser technische Artikel befasst sich mit einigen der wichtigsten Leistungen von UCC27712-Q1-Halbbrücken-Gate-Treibern gegenüber einigen 3-Phasen-Brückentreibern in Wechselstromkompressoren für die Automobilindustrie.

Design & development resources

Referenzdesign

Referenzdesign für Leistungsstufen für DC/DC-Wandler mit <100 VIN

Dieses Referenzdesign implementiert ein Hochfrequenz-Leistungsstufendesign basierend auf dem UCC27282-120-V-Halbbrücken-MOSFET-Treiber und CSD1953-100-V-Leistungs-MOSFETs. Mit effizienten Schaltern und einem flexiblen VGS-Betriebsbereich kann dieses Design die Gesamtverluste von Gate-Ansteuerung (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für DC/DC-Wandler mit 600-W-Half Brick und digitaler Steuerung für Telekommunikations

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good (...)

Referenzdesign

Referenzdesign eines Hochspannungs-Motortreibers mit hoher Leistung für HLK-Kompressoren in Fahrzeug

Dieses Referenzdesign für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) dient zur Steuerung des Klimakompressors (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) von Kraftfahrzeugen. Es verwendet den High- und Low-Side-Gate-Treiber UCC27712-Q1, gefolgt von diskreten Halbbrücken mit Bipolartransistoren mit isolierter (...)