Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
Nach Kategorien durchsuchen
Bei der Leistungsstufenintegration (mithilfe von Wandlern) werden Controller, Treiber und Schalter in einem Gehäuse kombiniert. Unsere erweiterten GaN- und Si-Wandler ermöglichen eine überlegene Leistung mit verbesserter Effizienz und fortschrittlichen Schutzfunktionen, welche die Leistungsdichte und Zuverlässigkeit von Stromversorgungssystemen der nächsten Generation verbessern. Unser Portfolio umfasst Flyback- und Abwärtswandler, die für einfache Handhabung über verschiedene Leistungspegel ausgelegt sind.
Nach Leistungsschaltertechnologie durchsuchen
Integrierte Si-Topologien
Integrierte GaN-Topologien
Zugehörige Kategorien
Synchrongleichrichter
Flyback- und Fly-buck™-Wandler
Opto-Emulatoren
Gründe für die AC/DC-Wandler von TI
Technical Resources
How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)
UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques
UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques
Ermöglicht eine hohe Leistungsdichte bei AC/DC-Wandlern mit integriertem GaN
Unsere neuesten AC/DC-Wandler mit integrierter GaN-Technologie wurden für Stromversorgungslösungen der nächsten Generation entwickelt und kombinieren bahnbrechende Effizienz mit ultrakompaktem Design. Durch die Integration von Hochleistungs-GaN-FETs mit 750 V in Controller wie den UCG28826 sind wir in Bezug auf Leistungsdichte, Wirkungsgrad und geringen Standby-Stromverbrauch branchenführend.
Vorteile:
- Integrierter 750-V-GaN-FET zur Erreichung eines Wirkungsgrads von mehr als >90 % und eines geringen Standby-Stromverbrauchs
- Integrierter HV-Anlauf, X-Kondensatorentladung, hilfsmittelfreie Sensorik und Eigenvorspannung zur Vereinfachung des Designs mit weniger externen Komponenten
Empfohlene Ressourcen
- PMP41117 – Referenzdesign für ein 65-W-Dual-Port USB Power Delivery-Ladegerät mit GaN-Flyback-Wandler mit Selbs
- PMP41163 – Referenzdesign für ein flaches AC/DC-USB-PD-Ladegerät mit universellem AC-Eingang, 65 W und integrie
- PMP41131 – Referenzdesign für ein flaches USB-Power-Delivery-Ladegerät mit universellem AC-Eingang, 45 W und in
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 – Evaluierungsmodul
Kompakte PSU-Hilfstochterkarten mit GaN-integrierten AC/DC-Wandlern
Unser UCC28826 AC/DC-Wandler mit integriertem GaN-FET bietet eine außergewöhnliche Leistung für Server-PSU-mCRPS-Hilfsstromanwendungen, bei denen es auf Platzbeschränkungen und Wärmemanagement ankommt. Dieser fortschrittliche Wandler ermöglicht kompakte, effiziente Hilfsstromlösungen, die die anspruchsvollen Anforderungen moderner Serverarchitekturen erfüllen.
Vorteile:
- Weniger Platzbedarf auf der Hauptplatine und geringere Designkomplexität
- Zuverlässigkeit auf Unternehmensebene mit integriertem Ausfallschutz für PSU-Systeme ohne Ausfallzeiten
- Plug-&-Play-Hilfsstrommodule mit geringem Standby-Stromverbrauch und Selbstvorspannung
Empfohlene Ressourcen
- PMP41184 – Referenzdesign eines flachen QR-Flybacks mit 48 W und integriertem GaN für Server-Hilfsstrom
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 – Evaluierungsmodul
Integrierte Silizium- und GaN-Flyback-Wandler für Hilfsstromanforderungen für Haushaltsgeräte
Unser umfassendes Portfolio an Flyback-Wandlern bietet optimierte Lösungen für Haushaltsgeräte-Hilfsstromanwendungen und bietet sowohl herkömmliche Silizium- als auch fortschrittliche GaN-Integration, um die vielfältigen Designanforderungen zu erfüllen. Von kostengünstigen Siliziumlösungen bis hin zu hochmoderner integrierter GaN-Technologie – wir bieten die richtige Passform für jedes Stromversorgungsdesign von Haushaltsgeräten.
Vorteile
- Silizium-Flyback-Wandler: PSR, robuste Schutzfunktionen, Unterstützung von bis zu 10 W
- GaN-Flyback-Wandler: SSR, erweiterte integrierte Funktionen, Unterstützung von bis zu 100 W Vorteile:
Empfohlene Ressourcen
- PMP30605 – Referenzdesign für isolierten Flyback mit Universaleingang bis 12 V bei 1 A
- PMP31375 – Referenzdesign f. AC/DC-Flyback, 180–275 VAC Eingangsspann., 96 W – 24 V und selbstvorspannendem GaN
- PMP11236 – 105 VAC bis 440 VAC-Eingang, 5 V und 24 V-Dual-Ausgang, Hilfsversorgung – Referenzdesign mit UCC2888
Isolierte Schalttopologien, die einen geringen Standby-Stromverbrauch für die Gebäudeautomatisierung ermöglichen
AC/DC-Wandler von TI behalten eine geringe Welligkeit bei und bieten gleichzeitig eine gute Standby-Leistung. Daher eignen sich unsere Bausteine bestens für die Gebäudeautomatisierung, z. B. für Beleuchtung und Haushaltsgeräte.
Vorteile:
- Integrierte Schutzfunktionen
- Besseres Einschwingverhalten
- Schlankere Formfaktoren und insgesamt bessere Magnetleistung
Empfohlene Ressourcen
Design & development resources
UCG28824-Evaluierungsmodul, 45 W, QR-Flyback
Das UCG28824EVM-124 ist ein 45-W-USB-C-PD-Evaluierungsmodul (Evaluation Module, EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Wandlers mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC (...)
Referenzdesign f. AC/DC-Flyback, 180–275 VAC Eingangsspann., 96 W – 24 V und selbstvorspannendem GaN
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Stromversorgung, die 24 V, durchschnittlich 1 A und 4 Sekunden lang bis zu 96 W liefert. Für dieses Design werden alle Fälle unterstützt, die hohe Spitzenleistung wie Motorantriebe oder vorübergehende Stromlasten erfordern. Der integrierte, (...)
Referenzdesign für quasiresonanten GaN-Flyback
Dieses Referenzdesign erzeugt einen 24-V-Ausgang mit 2,5 A Laststrom von einem 195-VAC- bis 265-VAC-Eingang. Dieses Design verwendet den Galliumnitrid-Flyback (GaN) UCG28826 mit Eigenvorspannung. Dieses Design kann eine Ausgangsleistung von 60 W liefern. Das Design benötigt keine (...)