AC/DC-Controller
Nach Leistungsstufe und Topologie durchsuchen
Unsere hocheffizienten Controller decken jede wichtige Topologie ab: PFC, Flyback, Push-Pull, LLC, PSFB und Halb-/Vollbrücke. Wählen Sie genau die Lösung, die Ihren Zielen hinsichtlich Spannung und Leistungsdichte entspricht. Jeder Controller wird von dem umfassenden Sortiment an Power-Management-Produkten von TI unterstützt und mit Schritt-für-Schritt-Designleitfäden, Referenzschaltplänen und Simulationstools gekoppelt, die Sie in Rekordzeit vom Konzept bis zur Produktion führen. Wählen Sie genau die Lösung, die Ihren Zielen hinsichtlich Strom, Spannung und Leistungsdichte entspricht.
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Stufe
Gleichstrom/Gleichstrom-Stufe
Sekundärstufe
PFC- und DC/DC-Kombination
DC/DC-Stufe – PWM
Zugehörige Kategorien
Shunt-Spannungsreferenzen
Gründe für die AC/DC-Controller von TI
Wählen Sie einen AC/DC-Controller für Ihr Design aus
Technical Resources
High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design
Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
Energieeffiziente Controller, die Geräte der nächsten Generation mit Strom versorgen
Entwickeln Sie flexible, robuste Stromversorgungen für Elektrowerkzeuge, Roboter, Klimaanlagen, Geräte und mehr. Implementieren Sie sichere Batterielader und SMPS für Haushaltsgeräte, unabhängig von der Spezifikation des Akkupack-Spannungsbereichs, mit unseren isolierten DC/DC-Controllern, die Designs mit großem Eingangs- oder Ausgangsspannungsbereich unterstützen, wodurch die Komplexität minimiert wird.
Vorteile:
- Maximale Ladeleistung durch Unterstützung von Konstantstrom und Konstantspannung
- Höhere Leistungsdichte mit integrierten Funktionen und Unterstützung für GaN
- Einhaltung der Standby-Leistungsvorschriften in Bezug auf die variable Schaltfrequenz
Empfohlene Ressourcen
- UCC28750EVM-071 – UCC28750-Evaluierungsmodul für Strommodus-Flyback-Controller
- UCC25661EVM-128 – UCC25661 – Evaluierungsmodul
Extrem effiziente, flexible Controller für Displays mit dünnem Profil und Audioleistung
Entwickeln Sie mit unseren umfassenden AC/DC-Controllern hocheffiziente Leistungswandlungsstufen in SMPS durch Soft-Switching-Topologien. Bieten Sie Lösungen für Herausforderungen, denen führende Kunden gegenüberstehen, indem Sie schlankere Formfaktoren ermöglichen und gleichzeitig umweltfreundliche Effizienzstandards einhalten. Reduzieren Sie die Gesamtsystemkosten, indem Sie mehrere Funktionen in einem einzigen Baustein bündeln.
Vorteile:
- Höhere Integration zwischen Leistungsstufen und verbesserte Leistungsdichte
- Erhöhter Gesamtwirkungsgrad über den gesamten Leitungs- und Lastbereich
- Geringerer Bedarf an externer Schaltungstechnik dank integrierter Schutzfunktionen im Baustein
Empfohlene Ressourcen
- UCC25661EVM-128 – UCC25661 – Evaluierungsmodul
Ermöglichung einer höheren Leistungsdichte mit AC/DC-Controllern für die Stromversorgung
Erhöhen Sie die Leistungsdichte, indem Sie die Magneten verkleinern und gleichzeitig die Effizienz in Stromversorgungsanwendungen für Industrie und Verbraucher aufrechterhalten. Kombinieren Sie AC/DC-Controller mit unseren GaN-Produkten, um den Bedarf an externen Schaltungen durch die Integration weiterer Funktionen zu verringern.
Vorteile:
- Integrierte Schutzfunktionen reduzieren den Bedarf an externen Schaltungen und ermöglichen kleinere Formfaktoren
- Überlegenes dynamisches Ansprechverhalten über Lastbereiche hinweg mit schnellen Anlaufzeiten
- Minimale Ausgangswelligkeit über Volllast- und Leitungsbereiche
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-050074 – Referenzdesign, 140 W, für GaN-basierten USB PD3.1 USB-C®-Adapter
- UCC24612-1EVM – Demoplatine für sekundärseitigen Synchron-Gleichrichter-Controller-Dioden-Austausch
Optimierung der isolierten Stromrichter für Dichte und Effizienz von Fahrzeugen
Entwickeln Sie zuverlässige isolierte DC/DC-Stromversorgungen für EV-Inverter, OBC und BMS in allen Fahrzeugtypen. Unterstützen einen großen Eingangsspannungsbereich und niedrige Betriebs- oder Ruhestromanforderungen für Systeme, die direkt mit Hochspannungs- oder Niederspannungsbatterien verbunden sind.
Vorteile:
- Steuerungsalgorithmen für Soft-Switching bieten den höchstmöglichen durchschnittlichen Wirkungsgrad über Lastbereiche und verbesserte EMV-Leistung.
- Der integrierte Hochspannungsanlauf minimiert die Stücklistenanforderungen für redundante Inverter-Stromversorgungen.
- Höhere Leistungsdichte durch integrierte Funktionen und Unterstützung für GaN-Leistungsstufen
Empfohlene Ressourcen
- UCC28731-Q1 – Null-Stromverbrauch-Standby-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie
- UCC25661-Q1 – Kompakter LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und IPPC für die Automobilindustrie
- UCC28781EVM-053 – Evaluierungsmodul UCC28781-Q1 für ZVS-Flyback-Stromversorgungsanwendungen mit 500-V-Gleichstromeinga
Für die Vereinfachung des Designs optimierte Stromversorgungs-Controller
Stellen Sie unabhängig von der Architektur oder dem Eingangsspannungsbereich isolierte Stromversorgung von Photovoltaikpanels und Batteriezellen oder dem AC-Netz bereit. Von Relais über Messgeräte und Schalttafeln bis hin zu Energiespeichern, Solaranlagen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge – vereinfachen Sie Ihre Designs für Hilfs- oder Redundanzstromversorgungen.
Vorteile:
- Nutzen Sie universelle PWM-Controller, um Designs für neue Spezifikationen oder verschiedene Topologien schnell zu aktualisieren.
- Maximieren Sie die Leistungsdichte mit Flyback- oder LLC-Controllern, die viele Funktionen beinhalten, um die Stücklistenanforderungen zu reduzieren, insbesondere in Anwendungen, die rauen Bedingungen ausgesetzt sind.
Empfohlene Ressourcen
AC/DC-Controller mit geringem Standby-Stromverbrauch für die Gebäudeautomatisierung
Die AC/DC-Controller von TI eignen sich mit ihrer geringen Welligkeit und der guten thermischen Leistung gut für die Gebäudeautomatisierung. Entwickeln Sie Ihre Beleuchtungslösungen mit bester Regelung über Leitung und Last. Hilfsstromversorgungslösungen von TI ermöglichen eine höhere Effizienz durch eine hohe Integration mit der Leistungsstufe.
Vorteile:
- Integrierte Schutzfunktionen – reduzierte externe Schaltung
- Besseres Einschwingverhalten – schnelle Anlaufzeit
- Schlankere Formfaktoren und insgesamt bessere Magnetleistung
Empfohlene Ressourcen
- UCC28064EVM-004 – Evaluierungsmodul für 300 W Interleaved-PFC-Vorregler
Design & development resources
UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler
Das UCC28C56EVM-066 ist eine hocheffiziente primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Hilfsstromversorgung für EV/HEV-Automobilantriebe. Das Design bietet 15,2-VTYP-, 40-W-Ausgang für 800-V-Batteriesysteme. Es liefert 40 W im Eingangsspannungsbereich von 125 V bis 1000 V. Die genaue (...)
Referenzdesign für Werkzeugladegeräte mit Universaleingang und 430 W
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.
Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)
Neue Produkte
Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller, 50 % Tastverhältnis, zum Antreiben von MOSFETs
Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller, 100 % Tastverhältnis, zum Antreiben von MOSFETs
Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller mit 50 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs
Strahlungsfester PWM-Controller mit 50 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs