Zener-Dioden
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere leckstromarmen Zenerdioden, entwickelt für Spannungsklemmung und -regelung, ermöglichen den normalen Betrieb komplexer Systeme mit geringem Stromverbrauch. Unser Portfolio vom Commercial and Automotive Electronics Council (AEC)-Q101 umfasst eine Vielzahl von Spannungsbereichen und Industriestandard-Gehäusen.
Neue Produkte
Zener-Diode, gemeinsam. Kathode f. Automobilindustrie, 27 V, mit 25 kV ESD-Schutz, im SOT-23-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.086
Zener-Diode, gemeinsam. Kathode f. Automobilindustrie, 15 V, mit 25 kV ESD-Schutz, im SOT-23-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.086
33-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SOT-23-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.036
Nach Parameterspezifikation auswählen
Entdecken Sie das breite Anwendungsspektrum von Zener-Dioden
Gehäuse nach Industriestandard mit bis zu 430 Milliwatt Verlustleistung
Die Gehäuseoptionen unserer Zener-Dioden umfassen Small-Outline-Transistor-(SOT)-23 und Small-Outline-Diode-(SOD)-523, jede mit spezifischen Vorteilen und Platzbedarf.
Vorteile:
• Der SOT-23-Gehäusetyp verfügt über eine Verlustleistung von 430 mW und eignet sich für Hochleistungsanwendungen.
• SOT- und SOD-Gehäuse bieten Flexibilität beim Leiterplattendesign und dem Platinenlayout.
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications
ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B)
Vielseitiger Schaltkreisschutz
Unsere MMBZ-Dioden sind für elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD) von ±30 kV ausgelegt und in SOT-23-Varianten sowohl für den kommerziellen als auch Automobilbereich erhältlich. Hierdurch eignen sie sich für ESD- und Überspannungsschutz in einer Vielzahl von Anwendungen.
Vorteile:
• Die gemeinsame Anodenkonfiguration ermöglicht den unidirektionalen Zweikanal- oder bidirektionalen Einkanalbetrieb mit demselben Baustein.
• Die geringe Kapazität unterstützt den Schutz von Datenleitungen.
MMBZ27VAL-Q1AKTIV
Betrieb bei niedrigen Strömen
Das Rauschphänomen der Zener-Diode erfordert die Charakterisierung der Leistung von Zener-Dioden bei niedrigen Stromstärken, um eine stabile Spannungsregelung zu gewährleisten. Für Anwendungen mit niedrigem Betriebsstrom weisen unsere 8,2-V-Zenerdioden einen niedrigen Zener-Spannungsdrift im Teststrombereich von 50 µA bis 500 µA auf.
Vorteile:
• Kompakte Multisource-Gehäuseoptionen sparen im Vergleich zu integrierten Reglerschaltungen Platz auf der Leiterplatte und Materialkosten ein.