BLDC-Treiber
Nach Kategorien durchsuchen
Erzielen Sie mit unserem Portfolio an BLDC-Treibern schnell reibungsloses, präzises Laufverhalten. Unsere Produkte integrieren Schutz-, Sensorik- und Power-Management mit Motortreiberlösungen für kleinere Lösungsgröße und effizienten Motorbetrieb. Unsere BLDC-Treiber wurden mit Blick auf funktionale Sicherheit entwickelt, um Sie bei der Einhaltung der Industrienormen für funktionale Sicherheit zu unterstützen.
Gate-Treiber
Integrierte FET-Treiber
BLDC-Treiber für Automobilanwendungen und funktionale Sicherheit
Zugehörige Kategorien
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
Vorteile unserer BLDC-Treiber
Technical Resources
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
Werden Sie Motorantriebs-Experte für bürstenlose Gleichstrommotoren!
Entwickeln Sie bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen
Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen von Elektrowerkzeugen zu erfüllen.
Vorteile:
- Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
- Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
- Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
- Geringer Ruhestromverbrauch für längere Batterielebensdauer in kabellosen Anwendungen
Empfohlene Ressourcen
Hohe Leistung und Effizienz für E-Bike- und E-Roller-Anwendungen mit robusten bürstenlosen DC-Gate-Treibern
Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen der E-Mobilität zu erfüllen.
Vorteile:
- Erstellen Sie kostengünstige Designs für E-Mobilitätsanwendungen mit außergewöhnlicher Leistung und Effizienz
- Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
- Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
- Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010056 – Leistungsstufen-Referenzdesign für 3-phasige BLDC-Antriebe mit 54 V, 1,5 kW, >99 % Wirkungsgrad, 70
Erfüllen Sie höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und präzise Stromerfassung für EPS in Automobilanwendungen mit 12-V-Batterien mit robusten BLDC-Gate-Treibern
Unsere hochleistungsfähigen und hochpräzisen Stromerfassungs-Gate-Treiber unterstützen Sie bei der Lösung vieler Herausforderungen bei der Konzeption von BLDC-Motorsystemen, um die EPS-Designanforderungen zu erfüllen.
- Funktionale Sicherheit: konform mit ISO 26262 für den Einsatz in Systemen bis ASIL D
- Präzise Stromerfassung für präzise Kommutierung und Drehmomentrückmeldung
- Unterstützt Betriebsspannungen bis zu 4,5 V unter rauen Batteriebedingungen
- Integrierter Selbsttest (BIST), Diagnose und Schutz bei Über-/Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur
- VGS- und VDS-Überwachung und -Schutz zur Verhinderung von Blockieren und Durchbrennen für Low-Side-FET und Highside-FET
Empfohlene Ressourcen
Neue Produkte
3-Phasen-Motortreiber, 40 V (max.), 40 A (Spitze), integrierte Strommessung f. Automobilbereich
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.125
3-phasiger integrierter FET-Motortreiber mit Strommessung für die Automobilindustrie, 70 V, 16 A
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.875
Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobilindustrie, 48 V
Ungefährer Preis (USD)1ku |3.325
24-V- und 48-V-Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobil
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.34